Siveillance Thermal Shield
Mesure à distance automatisée de la température cutanée et corporelle avec détection de fièvre
Le bouclier thermique de surveillance permet de mesurer rapidement, précisément et sans contact la température corporelle d'une personne qui veut passer par un certain point dans un bâtiment. Que ce soit dans les halls de production, les hôpitaux et les maisons de retraite, dans les immeubles de bureaux ou sur un campus, dans les aéroports et lors des contrôles aux frontières : Des mesures appropriées peuvent contribuer à protéger les personnes à l'intérieur d'un bâtiment. Ils contribuent à réduire le risque d'infection et peuvent être intégrés dans les flux de travail existants des solutions locales de sécurité et d'accès. La protection thermique par vidéosurveillance combine la surveillance vidéo et le contrôle d'accès pour garantir un accès sécurisé aux employés et aux visiteurs.
Siveillance Thermal Shield en un coup d'oeil
Siveillance Thermal Shield est la solution idéale pour mesurer avec précision la température de la peau et du corps. La mesure peut être prise à une distance allant jusqu'à deux mètres, ce qui permet d'assurer la protection du personnel de surveillance. La solution est facile à installer, à mettre en service et à calibrer régulièrement.Mesure de la température de la peau et du corps
La température est mesurée près de l'œil pour fournir des résultats fiables. Les caméras de contrôle mesurent aussi précisément que possible pour minimiser les fausses alertes. La mesure et le traitement des résultats sont effectués immédiatement afin de garantir un accès sans faille aux bâtiments. Si le dépistage par caméra détecte une température corporelle élevée, un contrôle de suivi avec un thermomètre médical est effectué pour une clarification claire. Les résultats des mesures peuvent être intégrés dans le flux de travail des solutions de sécurité locales. Siveillance Thermal Shield peut être facilement et indépendamment mis en œuvre ou intégré de manière optimale dans la plate-forme de sécurité Siveillance Video et le système de contrôle d'accès.
Industrie
- Assurer la continuité des activités grâce à une détection précise
- Transparence accrue des opérations et du statut de la main-d'œuvre
- Respect des normes d'hygiène et de sécurité les plus strictes pour la production grâce à la détection conforme à la FDA de l'augmentation de la température de la peau et du corps
- Un traitement rapide pour un accès continu aux installations avec un travail posté rotatif
- Mise en œuvre simple en tant que solution autonome - intégration facultative dans les solutions de sécurité et d'accès existantes
Hôpitaux et maisons de repos
- Soutenir la santé et la sécurité des patients et du personnel
- Mesure des personnes entrantes et sortantes, des employés, des patients, des visiteurs et des fournisseurs
- Respect des exigences légales en matière de conditions d'exploitation conformes et de gestion réglementée des visiteurs
- Un traitement rapide pour un accès transparent aux différents domaines
- Mise en œuvre simple en tant que solution autonome - intégration facultative dans les solutions de sécurité et d'accès existantes
Bureau / Campus
- Prise en charge d'un contrôle d'accès conforme à l'EHS
- Éviter les fermetures de bâtiments et les coûts élevés de désinfection
- Garantir la sécurité des employés et la productivité
- Un traitement rapide pour un accès transparent aux bâtiments et aux bureaux
- Mise en œuvre simple en tant que solution autonome - intégration facultative dans les solutions de sécurité et d'accès existantes
Aéroports et contrôles aux frontières
- Mesure et gestion des résultats des mesures des voyageurs à l'arrivée et au départ
- Soutien à un contrôle des frontières axé sur les pandémies
- SUn traitement rapide pour un flux de travail sans faille
- Mise en œuvre simple en tant que solution autonome - intégration facultative dans les solutions de sécurité et d'accès existantes