Vidéosurveillance

Les atteintes à la sécurité et les menaces se multiplient. Dans le même temps, la réglementation devient plus stricte et la quantité de données vidéo à traiter augmente. Ce ne sont là que quelques-uns des défis auxquels les systèmes modernes de gestion vidéo doivent répondre. Cependant, la diversité et la quantité d'informations vidéo offrent également un nouveau potentiel qui ne peut être pleinement exploité que par une analyse vidéo complète. De cette façon, le personnel opérateur est soulagé et les exigences de la gestion vidéo moderne sont satisfaites. Des produits numériques innovants et des concepts de systèmes d'analyse vidéo intelligente permettent d'adapter les fonctionnalités du système aux besoins de l'utilisateur. Cela devient de plus en plus important, en particulier pour les grands sites complexes dont les exigences en matière de sécurité évoluent.
Siemens Siveillance Thermal Shield – mesure de la température cutanée et corporelle
Placée à un lieu de passage dans le bâtiment, la solution complète Siveillance Thermal Shield permet un contrôle rapide et sans contact de la température corporelle. La caméra thermique d’une haute précision s’intègre aux systèmes d’accès et de vidéosurveillance déjà présents dans l’entreprise. Elle mesure les parties les plus fiables du visage, en particulier le tour des yeux, pour produire les meilleurs résultats. Si elle détecte une température élevée, il importe d’effectuer une vérification supplémentaire à l’aide d’un thermomètre médical.- Mesure sans contact de la température cutanée et corporelle aux principaux points d’accès à l’édifice
- Possibilité d’intégration au flux opérationnel des solutions d’accès et de sécurité déjà en place
- Sécurité accrue de toutes les personnes présentes
- Détection précise – garantie de continuité de l’activité
- Détection conforme FDA (U.S. Food and Drug Administration) – garantie des normes d’hygiène et de sécurité les plus strictes
L'interface de gestion unifiée permet une gestion efficace de l'ensemble de l'installation, y compris de nombreuses caméras et dispositifs de sécurité. Grâce à sa structure modulaire, son évolutivité et l'ouverture de son système, Siveillance Vidéo s'adapte aux conditions changeantes et permet aux entreprises de réagir de manière flexible et économique à l'évolution des besoins. Siveillance Vidéo est disponible en quatre versions différentes: Core, Core Plus, Advanced, Vidéo Pro.
Avantages:
- Protégez vos investissements grâce à une architecture ouverte, une structure modulaire et une évolutivité
- Vérification visuelle efficace des événements
- Performance accrue de l'opérateur grâce à une vue d'ensemble consolidée et à l'automatisation du workflow
- Maintenir la continuité des activités grâce à des serveurs de gestion redondants, des solutions d'enregistrement à sécurité intégrée et des solutions de stockage de pointe
- Restez informé où que vous soyez, sur site ou en déplacement, grâce à la flexibilité totale du logiciel client vidéo
- Prise en charge de la conformité aux réglementations locales et augmentation de la sécurité de l'information grâce à une collecte et une sécurisation appropriées des preuves