Building Information Modeling
Dans l'industrie de la construction moderne, en plein essor et dynamique, nous transformons les données en valeur ajoutée. La méthode qui rend cela possible s'appelle Building Information Modeling ou - pour le dire simplement - la BIM. Mais qu'est-ce que le BIM ? Il s'agit d'un processus de planification et d'exécution numérique tourné vers l'avenir qui intègre le travail de toutes les personnes impliquées dans le projet. Avec BIM, un bâtiment est construit deux fois - d'abord virtuellement et ensuite physiquement. Le véritable processus de construction ne commence que lorsque le bâtiment virtuel répond à toutes les attentes et spécifications. Cette procédure permet d'économiser du temps et de l'argent. En même temps, il améliore la qualité de la performance au travail. De plus, les changements apportés au modèle virtuel sont plus faciles et plus efficaces à mettre en œuvre que dans un bâtiment construit physiquement. L'avenir de l'industrie de la construction est numérique et Siemens fait progresser avec succès la numérisation des bâtiments. Grâce à notre approche holistique et à notre vaste expérience, nous créons l'endroit idéal pour toutes les personnes concernées. De cette façon, nous nous assurons que toutes les parties prenantes atteignent leurs objectifs d'affaires individuels.
La BIM est en train de changer la façon dont nous construisons, collaborons et exploitons les bâtiments.
La numérisation change tous les aspects de notre vie. Cette évolution a des répercussions profondes sur l'ensemble de l'industrie de la construction. Le changement offre des opportunités de grande portée car il permet de planifier et de construire de manière plus transparente. Le BIM crée des avantages supplémentaires au-delà de ces phases du projet pendant la phase d'exploitation de l'immeuble. Cela permet d'en améliorer la rentabilité sur l'ensemble du cycle de vie.Créez et exploitez des bâtiments parfaits avec BIM
La complexité croissante des projets de construction rend de plus en plus difficile la coordination des flux de travail avec les outils et méthodes actuellement disponibles. Pour cette raison, les coûts imprévus, les décalages de délais et les problèmes de qualité se répètent sans cesse. Cela pose des défis majeurs pour toutes les parties concernées. Le BIM est la réponse à ces exigences. En utilisant le "jumeau virtuel" tout au long du cycle de vie du bâtiment, la devise et la promesse "construit et exploité comme prévu" peuvent être traduites en résultats durables.Données produit BIM
Les données produits BIM permettent une planification exacte selon le standard BIM. De plus, ils fournissent des données statiques qui servent de base à une efficacité opérationnelle élevée, telles que:
- Interdépendances
- interactions
- Géométrie
- Classes
- Relations d'attributs
Télécharger les données BIM maintenant!
Parlez à nos experts
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nos experts sont toujours là pour vous - que vous souhaitiez discuter de votre prochain projet avec nous, poser une question ou faire un commentaire.