Concepts de quartier holistiques, de la production d'énergie à la consommation

Concepts de voisinage
Les concepts Siemens pour le développement urbain combinent des solutions pour l'automatisation des bâtiments et des quartiers avec la production d'électricité, de chaleur et de froid, les centrales de cogénération, le photovoltaïque, le stockage électrique, le stockage de la chaleur et les pompes à chaleur pour créer des systèmes énergétiques particulièrement efficaces qui réduisent durablement les coûts énergétiques et les émissions CO₂
Mettre en œuvre des technologies urbaines innovantes
Les concepts modernes de quartiers urbains doivent apporter des réponses à une multitude de questions différentes, car la lutte contre le changement climatique doit être menée et gagnée dans les villes. Cela ne peut se faire qu'avec des solutions économiques. En tant que pionnier technologique, Siemens aide les services publics municipaux et les développeurs de projets à répondre à ces exigences.L'interaction efficace de la technologie énergétique et des logiciels intelligents est illustrée par l'exemple de l'Urban Lakeside Aspern : la zone de 240 hectares du quartier Aspern de Vienne est l'un des plus grands projets européens de développement urbain. D'ici 2028, un nouveau quartier de 20.000 emplois régionaux et 20.000 m² habitables pour 20.000 habitants ainsi que 20.000 m² de bureaux, commerces, écoles, centres de recherche et équipements publics seront construits sur le site d'un ancien aérodrome de la capitale autrichienne. La particularité d'Aspern est que les bâtiments, le réseau électrique et le marché de l'énergie seront mis en réseau de manière à ce que les effets de synergie puissent être créés et évalués.
Avec Aspern Smart City Research GmbH, une joint-venture a été créée entre la ville de Vienne, les entreprises municipales de services publics et le partenaire industriel Siemens. Grâce à un plan de recherche coordonné soutenu par Siemens, la ville deviendra un environnement d'essai pour l'intégration de technologies qui favorisent l'efficacité énergétique et le développement urbain durable. Les éléments les plus importants sont les technologies de gestion de l'énergie dans les bâtiments intelligents, les solutions pour le réseau basse tension et les solutions pour gérer de grandes quantités de données, notamment les infrastructures nécessaires aux technologies d'information et de communication.
Autres informations:
Photos du futur : Aspern - Un projet de développement urbain de classe mondiale
Concepts de quartier avec Siemens comme partenaire
Les produits Siemens pour les concepts de quartiers urbains
En tant qu'interlocuteur pour toutes les étapes, de la planification à l'intégration du concept global, Siemens ouvre la voie à une réduction durable des coûts des redevances réseau. La solution globale repose sur une technologie performante, des prestations de conseil complètes et des offres de financement attrayantes.