Optimisation de la consommation d'énergie pour l'industrie et le commerce

Des parcs énergétiques proches des consommateurs

Les solutions développées par Siemens pour l'industrie et le commerce combinent la production d'énergie axée sur la consommation avec le stockage de l'énergie et de la chaleur, la production d'énergie thermique, la production combinée de chaleur et d'électricité, la cogénération, le photovoltaïque et le vent pour créer des systèmes énergétiques particulièrement efficaces qui réduisent durablement les coûts énergétiques et les émissions. Cela signifie que les entreprises sont déjà bien équipées aujourd'hui pour relever les défis du marché de l'énergie de demain.

En savoir plus sur les parcs énergétiques orientés consommateurs

Organiser une consultation

Les systèmes énergétiques décentralisés, une chance à saisir

Aperçu des parcs énergétiques proches des consommateurs

Les parcs énergétiques proches des consommateurs exploitent systématiquement les avantages des systèmes énergétiques décentralisés afin d'optimiser la consommation d'énergie et les coûts énergétiques. Ils créent également une plus grande sécurité d'approvisionnement énergétique, contribuent à réduire les émissions de CO₂ et ouvrent de nouveaux potentiels d'économies.

L'exemple de l'hôpital Reinhard-Nieter de Wilhelmshaven montre à quel point les parcs énergétiques proches du consommateur et les solutions sur mesure peuvent réduire efficacement les coûts énergétiques. L'hôpital de l'offre d'accent avec au total 517 lits est venu en 2005 sur les coûts de l'énergie à une valeur de 1,081 millions d'euros. Une solution d'économie d'énergie sur mesure de Siemens a permis à l'installation de réduire durablement les coûts énergétiques à deux chiffres - une contribution non conventionnelle, mais très efficace à la réduction des coûts dans le secteur de la santé.

La solution développée individuellement par Siemens pour l'hôpital Reinhard-Nieter comprend un système de gestion de l'énergie, des systèmes de chauffage, de climatisation et de réfrigération, une nouvelle chaudière à vapeur et un nouveau distributeur, une centrale de cogénération à l'huile végétale, un nouveau système principal de distribution électrique ainsi que des services complets de contrôle, surveillance et maintenance. Le financement du volume d'investissement total de 4,3 millions d'euros a été repris par Siemens. Le contrat d'économie d'énergie, basé sur ce parc énergétique orienté consommateurs, permet au client d'économiser 819 346 euros par an en coûts d'énergie pendant la durée du contrat de douze ans. Par rapport à la condition précédente, cela représente 75% des coûts énergétiques annuels. De plus, la disponibilité de l'usine a été augmentée et la production de CO₂ de l'installation a été réduite de 1 655 tonnes métriques par an.

Des parcs énergétiques orientés consommateurs avec Siemens comme partenaire

Produits Siemens pour les parcs énergétiques grand public

En tant qu'interlocuteur pour toutes les étapes, de la planification à l'intégration du concept global, Siemens ouvre la voie à une réduction durable des coûts des redevances réseau. La solution globale repose sur une technologie performante, des prestations de conseil complètes et des offres de financement attrayantes.

En savoir plus

Obtenez des connaissances de première main pour vous-même

Profitez de la vaste expérience de Siemens dans le domaine des parcs énergétiques orientés consommateurs pour atteindre vos objectifs d'économie d'énergie ! La première étape : Analysez votre situation individuelle lors d'un entretien avec des experts Siemens.