Rénovation de la station transformatrice

Protection accrue pour l’installation moyenne tension. Après 15 ans de service, l’équipement de protection de l’installation moyenne tension d’une station transformatrice devait être remplacé. La famille de produits Siprotec offre la solution idéale.
Vous souhaitez un conseil individuel?

Contact

Client

Wasserwerke Zug

Situation initiale

Des appareils de protection en fin de vie

Les appareils de protection de l’installation moyenne tension de la station transformatrice de Schochenmühle devaient être remplacés. Ces derniers protègent le réseau de distribution contre les surtensions et les courts-circuits. Les nouveaux appareils Siprotec devaient également améliorer la fonction de protection.
Défi

Une forme différente et des délais serrés

Les nouveaux appareils de protection avaient une forme différente de celle des appareils existants. Les raccordements au câblage et aux convertisseurs étaient différents et le paramétrage a dû être adapté à celui du dispositif tiers existant. Seule une fenêtre de temps étroite était disponible à cet effet, car la station transformatrice ne pouvait être mise hors service que brièvement.
Procédure

L’ancien fait place au neuf en peu de temps

L’installation a été complètement arrêtée. L’équipe a procédé au démontage des appareils de protection existants et au montage des nouveaux appareils avec un écran supplémentaire. Après le raccordement des nouveaux appareils à l’installation moyenne tension, toutes les fonctions ont été vérifiées – l’installation a pu être remise en service très rapidement.
Solution

Plus de protection avec Siprotec

Les nouveaux appareils de protection Siprotec de Siemens offrent des fonctionnalités très étendues. Ils protègent le réseau de distribution contre les dommages en cas de surtension et de court-circuit. En outre, une protection différentielle de ligne peut être implémentée entre deux stations. Il est possible de rajouter jusqu’à 20 fonctions de protection supplémentaires le cas échéant. Les valeurs mesurées sont transmises au centre de gestion via un protocole IEC normalisé. Ainsi, la station transformatrice peut être surveillée et conduite de manière centralisée à tout moment.
«Siemens dispose d’ingénieurs compétents et d’excellents produits.»
Contact

Nous restons à votre disposition pour répondre à toute question complémentaire.

Nos spécialistes Siemens Business Service vous apportent un conseil personnalisé et réceptionnent vos demandes de support.
Christain Beivi (+41 79 558 74 35)

Contact