SICHARGE CC AC 22-Energized design for the future of eMobility

SICHARGE CC AC22

La station de recharge parfaite pour les applications urbaines avec 2 x 22 kW
Webinar Enterprise charging

Charge your business - with eMobility from Siemens (en)

(Die Anforderungen des europäischen Marktes betrachtend)


Haben Sie Interesse Ihre Firmenflotte zu elektrifizieren? Im Webinar erfahren Sie von unseren Experten wie unser umfassendes Angebot zum Enterprise Charging Sie auf dem Weg in die Elektromobilität unterstützt. Packen wir es gemeinsam an!

Un design exceptionnel pour l'avenir de l'électromobilité

La station de recharge compacte de la série Sicharge vous offre l'infrastructure de recharge parfaite pour les voitures électriques dans les zones publiques et semi-publiques. La SICHARGE CC AC22 permet la recharge rapide simultanée de deux voitures électriques avec 2 x 22 kW et peut être installée individuellement ou intégrée dans un environnement de recharge modulaire. Tout en répondant aux normes de qualité les plus élevées de SIEMENS, la station de recharge séduit par son design élégant et robuste, qui s'intègre parfaitement à tout environnement grâce à des adaptations individuelles.

       

Vos avantages en bref

SICHARGE CC AC22 avec coffret de branchement du bâtiment HAK

Coffret de branchement du bâtiment (HAK)

La station de recharge SICHARGE CC AC22 peut être équipée d'un module supplémentaire à l'arrière. Cet élément offre un espace supplémentaire pour d'autres composants tels qu'une protection contre les surcharges, un RCCB ou une plaque de montage pour un compteur d'énergie supplémentaire afin de permettre une connexion directe au réseau électrique, p. ex. conformément à VDE-AR-N 4100. Le coffret de branchement du bâtiment peut également être livré prémonté et câblé, mais non rempli, pour l'installation ultérieure des composants.

Le module amovible est certifié IP54 et offre la même sécurité contre le vandalisme (IK10) que la station de recharge SICHARGE CC AC22. Le module est équipé d'un double système de fermeture sécurisé et permet une connexion directe des câbles à la station. Des adaptations aux besoins du client sont également possibles sur demande.

Protection contre la foudre et contre les surtensions

Ce parafoudre combiné type 1 + type 2 optimisé pour les applications sur la base de l'éclateur réalise une protection contre les surtensions et une liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon EN / IEC 61643-11, y compris la protection des terminaux combinée à un contact de signalisation à distance sans potentiel pour la communication avec le backend en cas de déclenchement.

Déverrouillage d'urgence

En cas de coupure de courant, ce module interne permet d'ouvrir le verrouillage de la prise de charge, ce qui permet de retirer le câble de charge de type 2 du client en toute sécurité.

Twin Terminal

Pour réduire les frais d'installation, ce module électrique peut être utilisé pour connecter une deuxième station de recharge via Powerline. Les deux stations de recharge peuvent alors fonctionner à leur puissance de charge maximale, soit jusqu'à 44 kW.

Large éventail de couleurs

Vous pouvez choisir parmi de nombreuses couleurs de la gamme RAL et bien d'autres encore pour votre SICHARGE CC AC22. Une fois la couleur choisie, le revêtement par poudre correspondant sera réalisé par Siemens en usine pour les commandes de 20 pièces ou plus. Des couleurs spéciales sont également disponibles sur demande.

 

Revêtement pelliculé distinctif

Outre la couleur, plusieurs autres options vous sont proposées pour le revêtement pelliculé. Vous pouvez ainsi laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité. Concevez facilement vos stations de recharge SICHARGE CC AC22 selon vos propres idées et votre imagination et transformez-les en objets de design - y compris de marque et individuels - qui s'intègreront parfaitement à votre environnement spécifique. De la même manière que pour le revêtement par poudre, le revêtement pelliculé design est appliqué en usine par Siemens selon vos spécifications.

Un design exceptionnel pour l'avenir de l'électromobilité

Pour plus d'informations, y compris les données techniques

Download SICHARGE Brochure

Utilisation universelle

Vos possibilités d'utilisation

La mise en place d'une infrastructure de recharge n'attire pas seulement les particuliers. Elle définit également les relations entre les entreprises et les clients et leur degré de proximité à l'avenir.

Hôtellerie et restauration


L'endroit parfait pour recharger un véhicule électrique. Dans l'hôtellerie ou la restauration, les clients sont de plus en plus exigeants. Leur proposer des possibilités de recharge est un moyen d'améliorer leur satisfaction pendant leur séjour.    

+ Attirez de nouveaux clients en proposant un "Point of Interest".

+ Proposez la recharge comme un service supplémentaire pour vos clients

+ Donnez une image durable de votre entreprise

Vente au détail

Le complément parfait à votre offre existante. À l'avenir, la disponibilité de stations de recharge sera déterminante dans le choix du lieu d'achat et dans la durée de séjour des consommateurs.

 
+ Attirez et fidélisez de nouveaux clients

+ Faites une déclaration en faveur de la durabilité et de l'innovation

+ Répondez dès maintenant aux exigences futures

Recharge sur le lieu de travail

L'endroit parfait pour recharger une voiture électrique. Les employés passent jusqu'à 70 % de leur journée au travail, les visiteurs 20 à 70 %. À mesure que le nombre de véhicules électriques augmente, les attentes à l'égard des entreprises en matière de responsabilité et d'accueil évoluent.

 

+ Offrez des avantages supplémentaires à vos employés

+ Réduisez votre empreinte écologique

+ Donnez une image durable de votre entreprise

Parkings et garages

L'occasion parfaite. Jusqu'à présent, les automobilistes recherchaient un lieu de stationnement sûr et pratique pour garer leur véhicule. Désormais, les possibilités de recharge disponibles sont un nouveau critère pour la durée d'utilisation d'une place de parking.

 

+ Optimisez l'utilisation et les revenus de votre parc de stationnement.

+ Attirez de nouveaux clients en proposant un "Point of Interest".

+ Faites une déclaration en faveur de la durabilité et de l'innovation

Sites d'accueil d'événements et stades

L'avantage parfait. Des sites d'accueil d'événements culturels et sportifs proposent déjà l'utilisation de transports publics locaux entièrement électriques pour se rendre à l'événement et en repartir. Avec la mobilité électrique, le transport individuel devient aussi électrique et vert.

 

+ Attirez et fidélisez de nouveaux clients

+ Proposez la recharge comme un service supplémentaire pour vos clients

+ Faites une déclaration en faveur de la durabilité et de l'innovation

Concessionnaires

Le service parfait pour vos clients. Que ce soit lors de l'achat d'une nouvelle voiture ou après une réparation : vos clients attendent plus qu'un véhicule fonctionnel et propre – il doit aussi être rechargé.

 

+ Fidélisez les clients à long terme

+ Proposez la recharge comme un service supplémentaire pour vos clients

+ Faites une déclaration en faveur de la durabilité et de l'innovation

Contact

Conactez nos experts!

Vous souhaitez plus d'informations sur l'avenir de l'électromobilité ? Souhaitez-vous rejoindre Siemens pour lancer une nouvelle ère de mobilité ? Contactez-nous!