SICHARGE D – l'avenir de la recharge rapide en courant continu
La station de recharge compacte SICHARGE D (norme IEC), dynamique et flexible, offre une multitude de technologies innovantes. Simplifiez vos processus de décision grâce à notre technologie supérieure et mettez en place une infrastructure de recharge à l'épreuve du temps.Imposez-vous sur le marché !
Les chargeurs compacts SICHARGE D sécurisent votre avance avec quatre fonctions uniques pour vos clients.
Des solutions dès aujourd'hui pour les défis de demain
Avec un investissement à long terme comme la technologie de recharge rapide, il ne s'agit pas seulement de répondre à la demande actuelle. Les options pour les opérations de demain sont tout aussi importantes. Avec SICHARGE D, ces options sont déjà disponibles aujourd'hui.Réglable en hauteur et avec une fonctionnalité étendue
L'écran intégré, convivial et réglable de 24 pouces permet à vos clients d'utiliser la station de recharge SICHARGE D à la hauteur qui leur convient le mieux. Les stations de recharge de l'avenir seront intégrées aux processus d'entreprise et offriront plus de fonctions que la simple recharge. Avec son écran large et flexible, la SICHARGE D est déjà prête à prendre en charge cette fonctionnalité étendue.
Navigation intuitive
Le SICHARGE D ValueScreen permet aux clients de naviguer intuitivement à travers l'ensemble du processus de recharge - pour une plus grande facilité d'utilisation, en particulier pour les conducteurs qui ne sont pas habitués à se recharger à une station de recharge SICHARGE D..
SICHARGE D peut intégrer votre écosystème pour une valeur ajoutée. Développons-la ensemble !
Exemples typiques de valeur ajoutée :
• Points bonus pour les stations de recharge
• Horaires des vols à l'aéroport
• Intégration des commandes de menus
• Planification des services chez les concessionnaires... et bien d'autres encore
Une flexibilité à l'épreuve du temps
Le système modulaire SICHARGE D peut être facilement mis à niveau. Les besoins futurs en matière de puissance de charge ou d'extension des prises CC peuvent être satisfaits facilement et de manière rentable pour prendre en charge la prochaine génération de véhicules électriques.Chaque station de recharge peut être mise à niveau jusqu'à 300 kW.
Avec SICHARGE D, vous êtes équipé pour répondre aux exigences croissantes des stations de recharge rapide. Votre station de recharge peut être facilement mise à niveau avec des modules d'alimentation supplémentaires garantissant un temps d'arrêt minimal : grâce au Plug and Play.
Après le redémarrage, le système est automatiquement reconfiguré et offre immédiatement plus de performances.
Recharger jusqu'à cinq véhicules simultanément
Facilement extensible avec des distributeurs supplémentaires, le système de chargement SICHARGE D vous offre une flexibilité absolue et une utilisation optimisée de l'espace de stationnement. Cela vous permet de connecter jusqu'à cinq véhicules électriques (4 x CC et 1 x CA) se chargeant en parallèle à chaque station de charge compacte SICHARGE D.
Chargement pour répondre aux besoins actuels
Les véhicules électriques à forte puissance de charge peuvent utiliser jusqu'à 300 kW sur n'importe quelle prise de courant continu, selon la configuration. Lorsque deux véhicules se rechargent en parallèle, la puissance disponible est automatiquement répartie en fonction de leurs besoins individuels, ce qui optimise le temps de charge.
Gérez vos chargeurs avec les paquets Care et Care Plus dans le cadre de nos services numériques connectés.
Care
Das Basispaket Care ist während der Garantiezeit enthalten und kann anschließend per Abonnement
verlängert werden.
Care stellt sicher, dass durch Firmware-Updates Ihre Ladegeräte auf dem
neuesten Stand gehalten werden,
während sich eMobility weiterentwickelt. Fernanalysen und -diagnosen werden bei Bedarf von unserem Support-Center durchgeführt.