Obtén más de tus aplicaciones con la digitalización
El futuro es digital en el sector industrial. Gracias a la digitalización y a los procesos en red, las empresas pueden producir de manera más flexible y fiable y pueden responder a los acontecimientos con mayor rapidez. Los componentes de accionamiento mejorados digitalmente son un paso importante hacia la automatización digitalizada. Con SIDRIVE IQ, ahora puede beneficiarse de una solución de digitalización de IoT para sistemas de accionamiento. Aproveche la digitalización para entrar en una nueva dimensión de disponibilidad, utilidad, productividad y eficiencia.SIDRIVE IQ: El siguiente paso hacia la digitalización
Los sistemas de accionamiento juegan un papel clave en innumerables procesos de producción y son, en última instancia, los que mantienen toda la producción en marcha. Los fallos o fallas que involucran componentes como motores y variadores de frecuencia tienen consecuencias costosas. Evitar los fallos mediante la adopción de medidas oportunas y deliberadas requiere una transparencia inteligente, que permita adoptar medidas como el mantenimiento selectivo, proactivo y oportuno.
SIDRIVE IQ ahora proporciona justamente eso. Gracias a SIDRIVE IQ, puede monitorizar, energizar y optimizar los sistemas de accionamiento de forma digital, lo que hace que los datos operativos y de estado de sus componentes de accionamiento sean transparentes. Le ayuda a identificar los requisitos de mantenimiento y el potencial de optimización, por lo que es la elección ideal para maximizar la disponibilidad, eficiencia, rendimiento y capacidad de servicio de su cadena de transmisión, aumentando su productividad y sentando las bases para el éxito de su empresa, tanto ahora como en el futuro.
SIDRIVE IQ: Una oferta de digitalización con muchas características
Características inteligentes para utilizar su data
Con la oferta de digitalización de IoT de SIDRIVE IQ, puede acceder cómodamente a todos los datos relevantes de sus sistemas de conducción en cualquier momento y lugar. Y eso no es todo. Puedes monitorear y analizar el estado y el rendimiento de tus sistemas de conducción y tomar nuevas medidas de optimización.Manténgase al día con SIDRIVE IQ
SIDRIVE IQ le dice cómo van los componentes de su unidad. El portafolio de soluciones le ofrece aplicaciones MindSphere con una variedad de funciones que le ayudan a mantener y operar sus motores, variadores de frecuencia, etc. mejorados digitalmente.
Las aplicaciones MindSphere - SIDRIVE IQ Fleet and Drive System Analiyzer para las industrias de proceso y Analyze MyDrives para las industrias discretas - le permiten visualizar, analizar y monitorear continuamente los datos de sus unidades.
Así es como SIDRIVE IQ digitaliza la gestión de sus discos. Entre sus beneficios se incluyen actividades de mantenimiento mejoradas, menos tiempo de inactividad no programado y mayor disponibilidad.
Un apoyo fiable y eficiente para una conducción aún mejor
Los servicios predefinidos son un componente básico de la oferta de digitalización de SIDRIVE IQ. Le permitirán vincular digitalmente sus drivers, reconocer los riesgos y el potencial de optimización desde el principio y programar más eficazmente las actividades de mantenimiento.
Los servicios de SIDRIVE IQ complementan la oferta de sistemas de transmisión. Siemens le ofrece una gama de servicios digitales de una sola fuente adaptándose de forma óptima a sus necesidades específicas.
Servicios para sistemas de accionamiento de bajo voltaje
La evaluación específica de los datos operacionales y de rendimiento de los motores y variadores de frecuencia le ayuda a mejorar la disponibilidad; la eficiencia de sus sistemas y a aumentar la productividad. Tres pasos para el éxito:
Primer paso: Le damos recomendaciones exhaustivas de acciones. Segundo paso: Tendrá acceso a importantes datos de funcionamiento de sus motores y variadores de frecuencia. Tercer paso: Basándonos en la transparencia de datos que logramos; le ofrecemos exactamente el apoyo adecuado para mejorar de forma sostenible la disponibilidad y la eficiencia de sus sistemas de accionamiento. Un ejemplo es Predictive Services, que le ofrece beneficios no sólo a partir de datos clasificados, sino también a partir de nuestra experiencia en la implementación y automatización industrial.
Servicios de media y alta tensión: Drive System Analyzer
La conectividad como base para la digitalización
Las aplicaciones y la utilización de SIDRIVE IQ se basan en componentes de accionamiento mejorados digitalmente. Una vez que sus motores y variadores de frecuencia son capaces de informar cómo van. SIDRIVE IQ puede utilizar estas notificaciones y datos para proporcionarle una visión general transparente del estado, el rendimiento y los requisitos de mantenimiento de estos componentes del accionamiento.
Los componentes del accionamiento se pueden hacer aptos para la comunicación equipándolos con módulos de conectividad como el SIMOTICS CONNECT 400 para motores de baja tensión, el SIMOTICS CONNECT 600 para motores de alta tensión. SINAMICS CONNECT 300 para conectar directamente los convertidores SINAMICS a la nube, y SINAMICS CONNECT 500 para los convertidores de media tensión. Estos módulos registran todos los datos relevantes del componente de accionamiento a través de sensores y comunican esa información a MindSphere, el sistema operativo de IoT basado en la nube de Siemens.