La voz de nuestros clientes
Lo que siempre querías saber…
¿Para qué se necesitan las celdas de generador (GCB) en una planta de generación energética ? Más allá que el cumplimiento técnonlógico, ¿qué nos lleva a decidirnos para una GCB? ¿Cuáles son los beneficios de una celda de generador en vacío? ¿Cuáles son las experiencias concretas de algunos de nuestros clientes? Aquí lo explican:

Tecnología sin igual - Made in Germany
Rango de potencia
Capacidad de corto circuito hasta 100 kA y 12.500 A corriente nominal, la respuesta perfecta a la mayoría de requerimientos de protección de generador y de sinconización de grids.
Experienca en tecnologías de corte en vacío
Una solución fiable y duradera que al mismo tiempo reduce la emsión de dióxido de carbono
Celdas de generador en vacío
están funcionando en 57 countries
Para proyectos de acondicionamiento y la construcción de nuevas plantas
Cuando la fiabilidad se junta con la sostenibilidad
Las celdas de generador de corte en vacío (Generator Circuit-Breakers - GCB) son el elemento clave a la hora de mejorar la fiabilidad y la protección del equipamiento clave de una central de energía como generadores y transformadores. Su instalación permite una mayor disponibilidad y fiabilidad, mientras los procedimientos operacionales se ven simplificados y el coste total se reduce. Con Siemens nuestros clientes encuentran un experimentado partner, para sus proyectos de remodelación de plantas existentes o de nueva construcción. Dedicada a entregar soluciones duraderas y fiables, Siemens ha evolucionado sistemáticamente las celdas de generación con corte en vacío en las que tiene una larga experiencia para ofrecer a nuestros clientes una tecnología libre de mantenimiento y de gases contaminantes como el SF6.Ecotransparencia
Beneficios extraordinarios gracias a una mayor eco-transparencia
EcoTransparency para energía más respetuosa con el medio ambiente. Con EcoTransparency, Siemens ofrece transparencia completa para productos, sistemas y soluciones de redes eléctricas. Nuestro Blue portfolio, está alineado con los más estrictos estándares medio-ambientales y comportamiento probado que reduce significativamente impacto en el cambio climático.
Sostenible y fiable
Todos los productos de nuestro portfolio de celdas de generador están equipadas con interruptores de vacío, la tecnología de corte más fiable y duradera desarrollada Siemens. Evita el manejo de gases contaminantes como el SF6. El diseño con aislamiento en aire y encapsulado en metal está realizado con materiales completamente reciclables.
La HB3 de Siemens es la primera y exclusiva celda de generador con interruptores de corte en vacío del mundo para plantas de más de 150 MW. Es la única del mercado que dispone de una tecnología inigualable que optimiza y reduce tanto los costes como las emisiones, optimizando el coste operacional de las centrales de energía.
La solución HB3 con demostrada fiabilidad forma parte del Blue portfolio de Siemens para energía y protección medio ambiental.