Celdas de Media Tensión                                      Distribución Primaria Aisladas en Aire

AIS

Distribución de energía económica y confiable 

La primera tarea del tablero de media tensión es la distribución de energía de forma económica y confiable. Nosotros tomamos seriamente esta responsabilidad ofreciendo productos y soluciones para sistemas de media tensión a nuestros clientes en todo el mundo.                                                                                                                                                                                                                                                   Con nosotros encontrara flexibilidad, confiabilidad, máxima seguridad personal, bajos costos de operación y mantenimiento:                                                                                                                                                                                                                ● Aprobadas con la clasificación de arco interno IAC A FLR, la categoría de perdida     de continuidad de servicio LSC 2B y la clase de separación PM.                                ● El enclavamiento mecánico y los inequívocos indicadores de posición situados        en el diagrama mímico de la puerta de media tensión contribuyen al manejo          sin errores.                                                                                                                        ● Interruptor extraíble y fácil acceso a todos los componentes de la celda.              ● Grado de protección hasta IP42. IP51 posible.                                                          ● Más de 480.000 celdas en operación en todo el mundo.                                                                                                                                                                                          

Celdas de aislación en aire -AIS- para sistemas de distribución primarios

Usando la experiencia global a tu favor en conjunto con la integración local

  • Las celdas de aislación en aire -AIS- de Siemens fueron ensayadas testeadas para instalaciones de interiores de acuerdo con IEC 62271-200.
    Son sinónimo de máxima seguridad personal y operacional.
  • Salva vidas
  • Aumenta la productividad
  • Disminución en costos
  • Cuidado del medio ambiente

Celdas de aislación en aire -AIS- para sistemas de distribución secundarios

Confiable, compacto y de operación segura

Las celdas Simosec AIS con tecnología de aislación en aire hasta 24 kV – combinado con funciones de maniobra aisladas en gas– son de uso interior, fabricadas y sometidas a ensayos de acuerdo con IEC.

El diseño modular compacto permite el uso en subestaciones y en centros de distribución de empresas de energía como también en aplicaciones en plantas industriales, centrales de generación de energía, minería, industria naval, fuentes de energía de tracción, plantas de generación de energía renovable y en edificios públicos, por ejemplo, en rascacielos, estaciones de tren, centros comerciales, hospitales y aeropuertos..

Andres Mauricio Brinez Rodriguez +573203336038

Andres Mauricio Brinez Rodriguez