SIMOTION, el sistema de control de movimiento de alta gama

La fusión del rendimiento y la modularidad
SIMOTION, el sistema de control de movimiento de alta gama garantizado, ofrece un rendimiento óptimo para todos los conceptos de equipos, además de modularidad máxima. Con SCOUT TIA, puedes confiar en una ingeniería coherente integrada al Total Integrated Portal (TIA Portal). Las funciones de seguridad de SINAMICS integradas a la unidad también se encuentran disponibles para tus conceptos de seguridad personalizados. Con las nuevas versiones de software, SIMOTION es compatible con la programación orientada al objeto (OOP), el protocolo de comunicación OPC UA y las pruebas del programa del usuario en la ingeniería sin hardware. Por lo tanto, SIMOTION optimiza aun más sus beneficios con respecto a la modularidad, accesibilidad y desarrollo de software eficaz.
Si es de alta gama, es SIMOTION
Reduce el tiempo de comercialización mientras mejora la eficacia y la flexibilidad, que son los desafíos con los que se enfrenta la industria actualmente. Para lograrlo mientras se conserva o aumenta la calidad del producto, se necesitan equipos especialmente potentes, versátiles y precisos.Para competir a nivel global, la industria necesita aplicaciones de control de movimiento potentes, versátiles y eficaces que funcionen con precisión. Los fabricantes de equipos deben adaptarse a estos requisitos y también continuar comprendiendo, implementando y cumpliendo con los requisitos específicos e individuales de sus clientes industriales.
La cartera de SIMOTION comprobada, modular y escalable con características de alta gama es la solución óptima para las aplicaciones de control de movimiento en la fabricación de equipos cuando se requiere modularidad, máxima precisión y velocidad. Puedes usar SIMOTION para implementar una amplia variedad de tareas y requisitos con respecto al control del movimiento y adaptarlos a cualquier industria con un enfoque en el control del movimiento.
SIMOTION: perfectamente integrada en todo el proceso de digitalización
Aprovechar los beneficios de la digitalización
También puedes aprovechar los beneficios que ofrece una mayor digitalización: Con el enfoque de objeto de tecnología modular, las bibliotecas para las aplicaciones específicas de la industria y el generador de proyectos, SIMOTION posibilita la creación de módulos de software reutilizables e impulsa considerablemente la eficacia durante el desarrollo de tus equipos.
La integración al Portal de automatización totalmente integrada (TIA Portal) con SCOUT TIA posibilita una ingeniería continua desde el controlador a la HMI. La programación orientada al objeto (OOP), la interfaz abierta de OPC UA y el software de simulación SIMOSIM allanan el camino para tiempos de desarrollo y puesta en marcha más cortos.
El rendimiento de alta gama fusionado con modularidad
-
For beginners and advanced users: Our tutorials for SIMOTION will guide you step-by-step through all relevant areas with regard to the hardware and software of our motion control solution.
-
Interdisciplinary cooperation between the mechanical system designers of our customers and our electronics designers.
Flexibilidad con SIMOTION
El control del movimiento puede ser muy diverso
SIMOTION te permite resolver incluso las tareas de control del movimiento más desafiantes. El sistema modular con componentes de software innovadores se puede adaptar específicamente según tus requisitos. Nos complace ayudarte; tan solo ponte en contacto con nosotros si deseas obtener más información o consejos detallados.