LOGO! - lo pequeño es hermoso

Simplemente ingenioso para pequeñas tareas de automatización.

Instalación sencilla, cableado mínimo, programación fácil de usar: usted puede implementar fácilmente pequeños proyectos de automatización con LOGO!, el módulo lógico inteligente de Siemens. El LOGO! Logic Module ahorra espacio en el gabinete de control y le permite implementar funciones fácilmente, tales como interruptores de tiempo de retardo, relés de tiempo, contadores y relés auxiliares.

Manténgase actualizado recibiendo nuestro Newsletter de GO! (en inglés)

¡Regístrese ahora!

LOGO! Módulos básicos

LOGO! Módulos básicos

LOGO! es la opción perfecta como solución rápida, sencilla y que ahorra espacio para tareas de control básicas. LOGO! durante mucho tiempo ha sido una constante como un módulo de lógica inteligente para pequeños proyectos de automatización.

LOGO! Módulos de expansión

LOGO! Módulos de expansión

Una amplia gama de módulos de expansión permite al usuario establecer una configuración flexible de LOGO!, con un máximo de 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas posibles.

LOGO!Power

LOGO!Power

Los mini dispositivos de alimentación de energía diseñados como módulos LOGO! ofrecen un gran rendimiento en el espacio más pequeño: la excelente eficiencia en todo el intervalo de carga y la baja pérdida de rendimiento durante los tiempos de inactividad garantizan un funcionamiento eficiente.

LOGO! Comunicación

LOGO! Comunicación

La familia LOGO! ofrece muchas opciones de comunicación. En LOGO! 8, la conexión a los módulos de comunicación se realiza a través de Ethernet. Esto significa que todo el intervalo de direcciones de entradas y salidas permanece disponible para señales digitales y analógicas.

Dispositivos del operador

Dispositivos del operador

LOGO! TDE y los paneles básicos SIMATIC ofrecen control simple del operador y posibilidades de monitoreo.

LOGO! Software

LOGO! Software

LOGO! Software es compatible con pequeños proyectos de automatización con una configuración y operación simples e intuitivas, desde el software de ingeniería LOGO! Soft Comfort, hasta el LOGO! Access Tool, y también el LOGO! Web Editor para el servidor web integrado en LOGO!

¿Qué usuario de LOGO! es usted?

Ya sea en la industria, la automatización de edificios o como un aficionado.  - LOGO! es la opción perfecta para soluciones rápidas, sencillas y que ahorran espacio en sistemas de control y retroalimentación. Descubre las posibilidades de LOGO!
Simplemente ingenioso para pequeñas tareas de automatización

Descripción general del sistema

LOGO! se adapta a prácticamente todas las demandas de los clientes: con o sin pantalla, opciones de comunicación completas a través de Ethernet y servidor web integrado que no necesita ningún conocimiento de html.
Learn more about LOGO!

Download brochure

Referencias

LOGO! en la práctica

Vea ejemplos de aplicaciones y soluciones específicas de la industria que podrían interesarle. 

Hoja informativa

No se pierda nada con GO!

Regístrese hoy a la hoja informativa de GO! y manténgase actualizado con la información más reciente sobre noticias de productos e informes de aplicaciones sobre el tema de la automatización básica.