探索数字化企业价值

西门子亮相2017中国国际工业博览会 11月7-11日. 上海国家会展中心 6.1号馆B155展位
概述

探索数字化企业价值

11 月7-11 日,西门子将以“探索数字化企业价值”为主题,亮相在上海国家会展中心举行的第十九届中国国际工业博览会,展台位于6.1 号馆,B155 展位,占地面积405 平方米。在西门子的展位,观众可以体验到这家电气化、自动化和数字化领域的领导者,如何引领整个行业的数字化变革。西门子将重点展示更为全面的“数字化企业”业务组合,产线和设备如何通过“数字化双胞胎”或借助基于云的开放式物联网操作系统MindSphere 来连接虚拟与现实生产世界,以及西门子在帮助中国不同规模的企业从数字化转型中获益所取得的成就。  
有奖调查

参与问卷调查抽取精美礼品

丰富的亮点展示之外,我们还为您准备了物质和精神大餐,没去现场的小伙伴也可以分分钟get到。

100份精美礼品大放送!11月7日到16日,凡参与问卷调查的小伙伴,都有机会抽取我们的精美定制卡包,更可下载您感兴趣的展品电子手册。(扫描下方二维码)

(本活动最终解释权归西门子)

展台亮点

探索数字化企业价值

西门子还将以食品饮料行业为例,演示食品饮料行业中的过程和离散制造环节如何从数字化中获益。影响食品饮料工业的关键因素一方面是成本效益和量产,另一方面是日益多样化的口味和创新的包装理念。西门子涵盖离散和过程工业完整价值链的数字化解决方案,以更灵活、更高效和更好的质量为客户带来真正的竞争优势。

西门子拥有全面的软件业务组合,已经成为全球唯一能在产品、制造过程和工厂完整价值链上提供“数字化双胞胎”的企业,其基于云的开放式物联网操作系统MindSphere正在为全新业务模式的建立奠定基础。西门子不断与合作伙伴和工业客户携手,推广作为平台即服务(PaaS)的MindSphere,并创造一个更广泛的生态系统并创造一个更广泛的生态系统。在展台上的“MindSphere展示区”,观众将有机会体验机器和产线所产生的数据利用MindSphere上的数据采集套件进行采集、存储,并通过平台上的APP进行分析从而产生价值,最终实现设备预防性维护,提升产能,降低生命周期成本。

数字化双胞胎_百度百科

“数字化双胞胎”是指以数字化方式拷贝一个物理对象,模拟对象在现实环境中的行为,对产品、制造过程乃至整个工厂进行虚拟仿真,从而提高制造企业产品研发、制造的生产效率。“数字化双胞胎”(Digital Twin)帮助企业在实际投入生产之前即能在虚拟环境中优化、仿真和测试,在生产过程中也可同步优化整个企业流程,最终实现高效的柔性生产、实现快速创新上市,锻造企业持久竞争力。

数字化双胞胎_百度百科

新品

新品亮相

西门子推出高性价比基本型工控机

  • 全新Simatic IPC327E 箱式PC 和Simatic IPC377E 平板式PC 进一步扩展了Simatic IPC 产品线
  • 最佳用于对性价比要求较高的应用
  • 应用广泛:HMI、装配工作站、仓储物流、数据采集和网络以及图像处理等
  • 8 种配置,直接库存供货,交货期短,可选配12、15 或19 英寸单点触摸宽屏显示器

西门子近日再次扩展其工控机系列,推出了Simatic IPC327E 箱式PC 和Simatic IPC377E 面板式PC 。这两款无风扇基本型工控机针对诸多工业自动化应用进行了优化,性价比更高,尤其适用于HMI(人机界面)应用、组装工作站、仓储物流、数据采集(如生产和能源数据),以及生产网络和简单的图像处理。该系列工控机免维护,可连续24 小时运行,采用最新PC 技术,配有多种实用接口。目前,可现货交付8 款预配置型号:带12 、15 或19 英寸单点触摸式宽屏显示器的面板式PC 和箱式PC 。用户可选择预装Windows 7 Ultimate 操作系统。

如果对工业环境中的证书、温度范围或保护等级无特定要求,使用全新Simatic IPC327E 和IPC377E 基本型工控机,可快速实施相关应用。与所有Simatic 工控机一样,均为最高质量打造,最佳适用于工业环境,提供有丰富选件,部件之间可完美协同,无风扇设计,配有密封机箱,坚固可靠,使用寿命长。采用最先进PC 技术,配有多种接口,可轻松集成到新的和现有自动化解决方案中。均配有一个Intel Celeron 四核处理器、一个500GB 硬盘、一个VGA和DisplayPort 口、一个PCIe 迷你接口、两个千兆以太网接口和多达六个COM 口和USB 3.0 接口。

全新Simatic IPC327E 箱式PC 和Simatic IPC377E 面板式PC 进一步完善了西门子Simatic 工控机产品线。包括可扩展基本型、高级型、高端型和嵌入型箱式、面板式和机架式PC ,以及专用型号。Simatic 工控机系列,涵盖从紧凑型无风扇嵌入式工控机到功能强大的可扩展高端工控机,均为工业应用而专门设计。

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C 是SINAMICS驱动家族的成员之一,SINAMICS驱动家族可为每种应用提供的驱动解决方案,利用标准工具即可完成调试,而且操作便捷。
 

SINAMICS G120C 变频器优点众多,是SINAMICS 驱动家族的设计典范。它具有结构紧凑、高功率密度等优点。该变频器系列现在有七种外形尺寸,功率范围从0.55kW 到132kW(0.75hp 到150hp)。它设计紧凑,狭小的空间也能轻松安装。调试直观简便,集成Profinet 通讯方式,可集成到全集成自动化系统中,并且它支持Modbus/USS 的通讯方式。
 

SINAMICS G120C 是一款真正全能的一体式变频器,可满足众多应用的需求,例如传送带、搅拌机、挤出机、水泵、风机、压缩机以及一些基本的物料处理机械等。
 

SINAMICS G120C 变频器新的外形尺寸面市,应用更广泛,功能更丰富,通讯方式更全面,功率方位更宽泛(0.55kW-132kW),开启无线可能!

SINAMICS V90 PN

SINAMICS V90 PN 是一款集成了profinet 协议的伺服控制器,适用于各种中高端伺服应用场合。具有集成度高、轴数多、易于调试和使用等优点。

SINAMICS V90 PN 集成的profinet接口可以使其方便地集成到TIA 下,使用博途一个软件即可完成PLC 和伺服驱动器的调试。并且仅需一条电缆即可完成系统的组态,大大节省了时间和人力,提高效率。

SINAMICS V90 PN 包含400V 和200V 两个版本,功率段从0.1kw到7kw ,满足绝大部分的应用场合。

SINAMICS V90 PN 内置自动谐振抑制功能、一键自动优化功能、点到即止功能、STO 安全功能等,丰富的功能使其具有广泛的适用性,可满足众多应用的需求,例如电池行业、机器人行业、食品饮料行业、包装行业、印刷行业、金属加工行业等。

SIRIUS ACT 按钮指示灯

SIRIUS ACT 按钮指示灯产品设计精美、坚固耐用、安装便捷并具备卓越的通讯性能: 除了标准接线,SIRIUS ACT按钮指示灯还可通过 AS-Interface 和 IO-Link 与PLC控制器实现通讯。

2017年5月正式推出SIRIUS ACT Profinet 通讯产品,优化了传统布线方案,布线时间与工作量大幅缩短,不仅将误操作比率降至最低,同时还显著提高了工作效率以及功能扩展的灵活性。此外,SIRIUS ACT完美集成于 TIA 博途平台,实现灵活的组态,参数化和诊断功能。 

案例

最新案例

交通

展馆交通

2号线徐泾东站4、5、6号口。

  1. 高架道路:延安高架、南部外环高速方向,嘉闵高架-建虹高架-盈港东路-诸光路(国家会展中心西门);北翟高架、北部外环高速方向,嘉闵高架-崧泽高架-蟠龙路下匝道-龙联路-诸光路(国家会展中心西门)。
  2. 地面道路:北翟路/天山西路/仙霞西路方向,申长路或华翔路-崧泽大道-诸光路(国家会展中心西门);延安路方向,延安西路-沪青平公路-诸光路(国家会展中心西门)。出租车由诸光路西入口经20号门到达北厅外专用车道边下客,空载出租经由18号门进入场馆指定区域蓄车。
  1. 865路:可驳接地铁上海动物园、漕河泾开发区、锦江乐园站;
  2. 706路:可驳接地铁九亭站;
  3. 776路:可驳接地铁紫藤路、中山公园站。

 1.  从上海市区:

  • 延安高架、南部外环高速方向,嘉闵高架-建虹高架-盈港东路-2号停车场(盈港东路北侧靠近诸光路),或盈港东路-诸光路-崧泽大道(国家会展中心北门)-北展场指定位置停车;
  • 北翟高架、北部外环高速方向,嘉闵高架-崧泽高架-蟠龙路下匝道右转-1号停车场(崧泽大道北侧蟠东路西侧)-龙联路-诸光路-崧泽大道(国家会展中心北门)-北展场指定位置停车。

 2.  从长三角:杭州、宁波、苏州方向客流可分别G60、G2等高速汇集至G15沈海高速-崧泽大道下匝道-崧泽大道(国家会展中心北门)-北展场指定位置停车,或崧泽大道-诸光路-盈港东路-2号停车场(盈港东路北侧靠近诸光路)。

相关内容

相关话题和产品