智能分拣,不负重托

西门子SINAMICS V90伺服系统在快递智能分拣中的应用

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。” 当年杨贵妃想吃荔枝,唐玄宗李隆基便命人把生鲜荔枝从遥远的南方“快递”到长安。尽管路途遥远,“快递员”克服重重困难,快马加鞭,使命必达。这算是中国快递史上的著名情节。 如今,堆积如山的快递物品,忙碌奔行的快递小哥,中国的大街小巷正处处上演着交付 “十二时辰”。

随着中国电子商务、冷链物流的迅猛发展,快递行业迎来了新机遇。据中国国家邮政局统计,2019年中国快递业保持了高速增长态势,全年快递业务量已超过700亿件,日均快件处理量已超过1.8亿件,相当于每秒处理2000件以上

 

巨大的业务量也加速了快递物流分拣中心的建设,逐渐形成一级枢纽转运、二级片区分拨、三级中转场集散(转运)的三层分拣网络。为此,无论是中国邮政快递,还是以“四通一达”为代表的民营快递企业,都乘风而起,快速扩大其物流服务网络,纷纷在各个城市建立货站分拣中心。

 

小型化、模块化、灵活度更高、性价比更好的分拣设备和系统,成为快递企业在规划设计时关注的重点。

 

作为分拣中心输送设备和整体解决方案提供商,深圳市华南新海传动机械有限公司(华南新海)与西门子携手打造创新智能分拣系统,帮助快递企业迅速建立智能分拣中心,从而让物流更加精准、稳定、经济和高效。

准确无误,使命必达

“使命必达”是快递服务的至高追求,而准确无误的分拣过程显然是其中的核心环节。如果分拣出现差错,不但会给收件人带来不便,也会让货品商家和快递企业失去信任。因此,各大知名的物流品牌纷纷选择值得信赖的物流设备合作伙伴。

 

华南新海可靠的智能分拣系统,正在帮助快递企业各级分拨中心实现快件包裹的‘智能分拣、快速流转、少人化运作’

 

“我们能够帮助快递企业缓解高峰期快件处理压力,提高快递物流的智能化、自动化水平。” 华南新海总经理田胜旭说。

在长达几十米的分拣线上,如何将千差万别的货品根据地址信息准确地送达对应的处理道口,进而通过道口最终到达相应的发货车厢内,这是自动化分拣设备面临的一项重要挑战。

 

西门子SINAMICS V90伺服系统能够快速驱动模组带,输送货品准确到达对应的道口位置。

稳定可靠,无惧重任

在每年的“双十一”、“双十二”、“年货节”等电商购物节期间,快递量会在短时间内迅速猛增3-5倍,达到全年峰值。这无疑是对分拣设备稳定性的重要考验。平时游刃有余,“战时”更要不负众望。

 

西门子SINAMICS V90伺服系统凭借高品质的电机轴承,高达IP65的电机防护等级,以及集成的安全扭矩停止(STO)功能,为模组带在快件处理高峰期持续稳定运行保驾护航,无需担心故障或停机。

 

基于统一的PROFINET工业以太网架构,西门子SINAMICS V90 PN伺服系统还可以将整个设备运行效率提升到一个新的台阶,并在后续的故障诊断和设备运维方面大大简化工作量,有助于工程师快速定位并解决问题,及时恢复设备分拣运行。

高效低耗,赢得竞争

“效率是第一生产力。”

 

分拨速度提升的基础是分拣系统的超高工作节拍。西门子SINAMICS V90伺服系统有着优异的动态响应性能,能够更快速地跟随主站控制器发出的位置指令,真正做到 “令行禁止” ,满足模组分拣带对驱动快启快停的应用要求。

此外,西门子SINAMICS V90伺服系统的自定义IO功能通过将数字量外部设备就近接入V90PN的数字量输入输出点,就可以让主站控制器通过PROFINET和V90PN直接读取或控制数字量外部设备,降低分拣中心的接线成本和调试成本,大大节省了设备投入,助力快递企业提升核心市场竞争力

“借助像西门子SINAMICS V90伺服系统这样的领先的运动控制技术,我们正在不断创新,不断推出满足快递行业精准、稳定、经济和高效的智能物流装备,不负客户重托。” 华南新海董事长洪健荣评价道。