基于变频器的 SIMOCRANE 摇摆控制系统(DBSC)

先进的防摇技术提高起重机生产率
起重机大车和小车的每一次运动都会引起摇摆,使定位变得困难,并对起重机结构造成压力,装卸也更耗时,还可能发生碰撞。摇摆控制系统的主要作用是抑制摇摆,并通过系统自动定位,以此减轻起重机驾驶员的负担,提高生产率。
适用于多数起重机应用的解决方案
基于变频器的 SIMOCRANE 防摇控制解决方案满足中等性能起重机的需求,集成在 SINAMICS 驱动系统中。此解决方案对现有的高性能 SIMOCRANE 防摇控制系统作了一个补充。
防摇控制系统可以结合基于变频器的 SIMOCRANE 工艺模块使用,也可以单独使用。两种应用都可作为简易解决方案集成在 SINAMICS 中,满足多数中等性能的起重机应用。
基于变频器的 SIMOCRANE 防摇控制系统可用于行车和门式起重机,如:钢板卷起重机、垃圾焚化起重机等。
单轴和多轴解决方案
根据驱动器的不同配置 SINAMICS CU310-2 或 CU320-2,西门子提供单轴和多轴解决方案。