SIMOCRANE 起重机管理系统(CMS)

工业起重机管理系统

恰当的时间得到准确的信息

西门子先进的 SIMOCRANE CMS 起重机管理系统,可助您实现工业起重机的各种应用。从简单到复杂的配置,CMS 系统能对起重机整体进行高水平监控,快速诊断,并提示正确的维护时间。无论在钢厂、汽车厂,还是生产车间,化工厂等各工业领域的不同起重机应用中,SIMOCRANE CMS 起重机管理系统都能在恰当的时间帮助做出正确的决定。

搜索理想的软件

工业商城:配置和选购

如您需要更加详细的产品及解决方案的信息

请联系我们的起重机专家

工业智能技术

复杂的数据转换成简洁的信息

应用 SIMOCRANE CMS 可进行高级报告和数据分析,基于数据挖掘形成起重机优化方案来实现吞吐量最大化。西门子 CMS 系统结合了优异的可用性和智能工程功能性。

直观的界面优化起重机操作

西门子 CMS 系统的界面非常直观生动,与每天的工作目标和工作流程严格保持一致。友好的图标和颜色组成智能化界面,用户仅需几步操作就能找到所需信息,复杂的数据便转化为简洁有效的信息显示在屏幕上。

 

基于正确的数据,CMS 系统让起重机司机快速响应,最大程度减少起重机停机时间并优化操作。通过远程起重机管理系统(RCMS)的图像显示,远程数据访问成为可能。基于 Web、便于分析的远程信息汇总能在恰当的时刻提供准确的信息。

下一个大数据时代

正确决策与理想性能

应用起重机管理系统方案可对整体起重机进行高水平监控。通过 CMS,能对起重机维护时间做出准确的判定,当起重机出现异常时,迅速及时地发出提示。

SIMOCRANE CMS Lean 软件包专为工业起重机设计,提供简易快速的起重机管理系统方案。此软件包基于西门子 SIMATIC WinCC SCADA,将先进的 SCADA 解决方案用于起重机维护和诊断。

 

SIMOCRANE CMS Lean 简易版CMS起重机管理系统需要配置额外硬件。硬件可采用西门子SIMATIC系列工控机,例如触摸屏( 12 寸、15 寸、19 寸屏幕等)或紧凑牢靠的工业IPC(不含移动部件,集成SSD 卡及冷却系统,无风扇)。

SIMOCRANE CCMS 集中式起重机管理系统和不同起重机进行通讯,实现数据连接、设备诊断及起重机维护等工作。通过远程CCMS 站,起重机维护人员可以快速准确地确定多台起重机的状态。每台起重机都有一个 ID,可在中央数据库 MS SQL 上识别出发生故障的起重机。

 

CCMS采用BS客户端/服务器架构,起重机维护人员或管理人员可以通过CCMS的网页客户端获取每台起重机运行的重要信息。同时,每台起重机上可以利用CCMS的网页客户端,选择并显示本机运行状态,实现简单快速的维护。

 

移动客户端可以简单方便地切换显示各起重机信息。

起重机管理系统 CMS 的优势

最先进的可视化应用

起重机运行及诊断信息通过便捷的人机界面展示,CMS 系统让起重机操作人员熟练高效地管理起重机。

应用 SIMOCRANE 起重机管理系统的附加价值

西门子不仅提供全面起重机产品系列和起重机解决方案,还提供许多其他优势产品,例如:起重机操作人员培训课程、产品资料、客户解决方案的测试以及售后服务和项目支持。

培训、应用及支持

支持联系方式

迈向未来

起重行业的忠实合作伙伴

西门子为全球起重行业提供安全、高效、节能和可靠的数字化产品和解决方案。全面又创新的产品组合、数十年的专业经验以及深厚的行业知识,使我们成为全球起重机用户忠实可靠的合作伙伴。

如您需要更加详细的产品及解决方案的信息,请咨询我们的专家

联系我们