服务与现代化改造

让起重机适应未来
西门子不仅为起重行业提供硬件和软件,还提供 SIMOCRANE 起重机工艺平台和 SIMATIC 产品的专业培训,以及覆盖整个起重机生命周期的优化改造和智能化升级。西门子以定制起重机现代化改造的理念,提供从单一系统和产品到整体工程和调试的全面解决方案。

白皮书:使用现代化改造起重机进行竞争性集装箱装卸
目前,大量的起重机仍使用过时的驱动系统,造成备件成本高,故障频繁。升级起重机系统让其为自动化做好准备。凭借更高的可用度、可靠性、生产率和安全性,始终保持行业竞争力。
下载白皮书了解更多信息,并与专家交流。
起重机升级与改造延长起重机使用寿命,提高工作效率和安全性,提升起重机维护保养。
起重机的使用寿命通常为 25 年左右。相较而言,由于起重机技术的迅速发展,驱动控制系统的使用寿命会短一些。每次技术的进步都意味着老设备的落后过时,沿用旧技术便不再有商业吸引力。一旦设备过时,面临的现实问题即是备件有限、更换成本高,维修维护投入大。
更便捷的起重机现代化改造
应用全新的 SINAMICS S120 技术,西门子起重机升级改造方案简洁且便于执行。新驱动设备具有与上一代驱动器 MASTERDRIVES 相类似的设计理念,所以,升级改造的更新少,所需停机时间短。大多数情况下,PLC、变压器、电机、中压开关等都不受影响,可保留使用。
全面的专业知识助力起重机性能最大化
SIMOCRANE 培训:来自厂家的专业知识。西门子提供全面培训,无论是基础教程还是高级专业知识,培训课程都能满足客户需求。
通过 SITRAIN 培训,您就可依靠掌握的专业知识进行操作。先进的专业知识能确保起重机驱动和自动化系统的集成工作。起重机性能最大化的同时,集成的安全性同时保证设备在任何情况下都实现安全运行。
起重机基础课程
本课程内容概括为起重机机械结构及实现起重机工艺的要求,如功率、扭矩、速度、加速度等。概括交流电机理论及变频器技术知识。通过本课程,学员能够掌握起重机电控系统的选型。
SIMOCRANE 调试
集成于 SINAMICS 变频器的 SIMOCRANE 起重机工艺模块的实践培训。包括基本工艺模块,防摇控制模块和 SINAMICS 安全集成系统。
SIMOCRANE 维护
本实践课程指导学员在实际起重机运行中如何使用SINAMICS变频器、电机和制动器等。SIMOCRANE应用于起重机操作。
其他课程
其他课程,如防摇控制、直线运行控制等。
自动化模块提升起重机工作效率
理想的现代化改造解决方案
- 可保留现有柜体
- 可保留变压器和电机的现有进线/出线电缆
- 较少的安装工作量和极短的停机时间
- 低成本—只升级必要部件
- 获取的额外备件可用于其他起重机
- 极小的PLC程序和起重机管理软件的变更
起重机升级改造以提高自动化水平和生产率
对起重机进行升级改造,有许多现成的自动化模块可以使用;提高投资回报率的同时,提升起重设备的工作效率和起重工艺水平。西门子系统地掌握起重机应用的发展趋势,提供与优化与升级改造相关的全套服务。借助模块化概念,起重机维护变得更加容易和快捷。
拆卸 MASTERDRIVES 变频驱动装置
安装 SINAMICS 变频驱动装置
以极少的投资延长起重机使用寿命
西门子不仅在先进的产品系列中具备可靠的质量,而且在工程和调试方面也确保高质量。我们提供的解决方案全面且安全。从单一的产品和系统到已完成工程调试的整体系统,都能找到合适的解决方案。