SIPAPER 驱动系统

最大限度提升纸张生产的性能和效率
造纸领域正在面对矛盾重重的挑战。不仅在投资预算上承受恒久压力,而且全世界的客户都要求提供采用过时技术几乎无法取得的产品质量。同时,持续上升的能源与原材料成本也正在显著加大成本压力,而且竞争也变得愈发激烈。为了应对这些挑战,西门子开发了适用于造纸厂的,对纸机,涂布机,压光机和复卷机的创新驱动解决方案---SIPAPER Drives APL 和 SIPAPER Winder APL。方案致力于简化生产操作、优化诊断功能、符合最高安全标准、实现效率最大化和最大限度降低维护成本。
适用于造纸工业领域的创新驱动解决方案
西门子的创新驱动解决方案 SIPAPER Drives APL 和 SIPAPER Winder APL 可用来应对造纸领域中的挑战。这些模块基于 SIMATIC PCS 7 这一全球领先的过程控制系统,它可以完美集成各驱动装置的功能,以产生一个功能强大且具有极高可用性的系统。自动化控制器可确保驱动装置执行快速数字化控制与计算任务的功能。操作员界面是服务器-客户机架构或独立架构中的一个高端操作员站,用于执行控制和监视,包括全面故障诊断。同时有易于本地操作的操作面板。
一切都在控制中:为了实现更高生产力
借助于西门子经过实际证明且精确协调的组件和标准化技术,您还可以轻松集成更高级的控制功能。通过 SIPAPER Drives APL 和 SIPAPER Winder APL 的特定领域控制与诊断功能,您还将获益于高可用性纸张生产,从造纸机、涂布机,压光机到纸卷分切机的所有工厂设备都可达到最优质量。SIPAPER Safety Integrated 是 SIPAPER Drives APL 和 SIPAPER Winder APL 不可分割的一部分,符合所有法定安全要求。
面向造纸领域中分段驱动系统的创新驱动解决方案
在生产能力不断提高、纸张等级更多样化的情况下实现一致的纸张质量,是纸浆与造纸领域面临的主要挑战。为了应对这些挑战,SIPAPER Drives APL 的高级过程库的功能模块提供了开放式、模块化解决方案。SIPAPER Drives APL 的应用范围从部分升级改造延伸至成套交钥匙解决方案。无论是通过基于 SIMATIC PCS 7 的经过改进的自动化,还是采用更节能的 SINAMICS 驱动装置 – 通过SIPAPER Drives APL,您都可使生产装置达到最高性能。如果您的主要目标是提高生产装置的能效,那么您可以采用无齿轮传动装置直接与机器耦合的 SIPAPER Drives APL 解决方案,它还可将维护成本降至最低水平。
优点
- 优化的节能系统设计,可防止系统扰动
- 技术先进的可靠部件
- 模块化结构,可扩展
- 极高的运行可靠性与可用性
- 备件和维护要求低
- 生产能力提高,减少断纸
- 造纸机、涂布机和压光机采用相同软件平台
- 传动系统、能源和过程控制采用统一控制平台
- 经过检验的成熟部件,具有最佳可用性
- 在整个生命周期内,提供一站式全球服务
- 满足 EN 1034 苛刻要求的第一个标准化安全解决方案
适合造纸领域中分切卷绕机和复绕机的模块化传动解决方案
SIPAPER Winder APL 是一种模块化智能解决方案,您可通过它使整理机和纸卷分切机达到最高性能与效率。由于采用开发成熟的技术,该模块化系统的应用十分灵活:从部分升级改造到成套交钥匙解决方案,从简单复绕机到复杂纸卷分切机,从应用时间较长的成熟卷绕机到最新一代高端机器。
优点
- 优化的节能系统设计,可防止系统扰动
- 技术先进的可靠部件
- 模块化结构,可扩展
- 极高的运行可靠性与可用性
- 备件和维护要求低
- 生产能力提高,减少断纸
- 造纸机、涂布机和压光机采用相同软件平台
- 传动系统、能源和过程控制采用统一控制平台
- 经过检验的成熟部件,具有最佳可用性
- 在整个生命周期内,提供一站式全球服务
- 满足 EN 1034 苛刻要求的第一个标准化安全解决方案
适合 SIPAPER 的 FLENDER 减速机
为了立足于成本不断上升、利润不断降低且质量要求很高的市场,与其它 SIPAPER 部件无缝协调的适合 SIPAPER 的 FLENDER 减速机扮演着重要角色。FLENDER 传动技术因其可靠性而闻名于世。几十年里,已有超过 400,000 台减速机在世界各地可靠运行。凭借 60 多年在全球范围设计和制造 1400 个配套造纸机传动装置的经验,西门子可为纸浆与造纸生产领域中的每个应用提供标准化和定制化 FLENDER 减速机。
由于采用 SIPAPER Safety Integrated,传动装置的安全性符合 EN 1034 标准
SIPAPER Safety Integrated 采用一种正在申请专利的技术,提供了无需任何附加硬件即满足欧盟机械指令 2006/42/EC 的要求和全部 EN 1034 要求的解决方案:嵌入在驱动自动化系统中的无缝集成安全技术。该解决方案是在经过实际证明的故障安全控制单元 S7-410 中实现的。PROFIsafe 用于与 SINAMICS 变频器的故障安全通信。由于可使用标准部件实现安全限制转速 (SLS),在操作面板和 WinCC 站上方便地选择操作模式,并可通过现有操作系统进行集成式诊断,SIPAPER Safety Integrated 非常适合实现安全运行。SIPAPER Safety Integrated 是西门子面向将来的成熟 SIPAPER Drives APL 和 SIPAPER Winder APL 传动解决方案不可分割的一部分。