SIPAPER 自动化解决方案

通过最优化过程和经过改进的质量,智能化应对市场挑战
纤维行业中的成本压力、更高质量要求、环境法规、较低利润以及激烈的竞争等因素,要求采用智能自动化解决方案。西门子的定制 SIPAPER 自动化解决方案是成功应对这些挑战的关键。这些解决方案在整个生产过程中提供了最高数据透明度以及系统化质量保证和简便操作。它们为数字化企业奠定了坚实基础,可在快速变化的纸张市场上实现更快速、更灵活和更智能化的生产。
面向纤维行业的智能化和数字化解决方案
从质量管理和过程控制到过程自动化以及自动化与业务系统的链接,SIPAPER 自动化解决方案可让您提高纸浆与纸张产品的质量,同时优化过程效率与生产力。借助于 SIPAPER QCS APL,可直接在造纸机上执行系统化质量保证。通过 SIPAPER APC,您可获益于基于模型的开环和闭环过程控制。SIPAPER DCS APL 提供了一个从现场层直至 ERP 层的集成自动化系统。SIPAPER IT MIS 可让您实时概览透明的生产过程,使您的业务决策更加容易。借助于 SIPAPER 自动化解决方案,可以生成一致的数据流,这种数据流可转化为较高工厂可用性和较低运行与维护成本。
朝着数字化方向迈出第一步
SIPAPER 自动化系统已为实现数字化做好准备。您可以在所有项目阶段(甚至在运行调试之前),基于一致的统一数据模型来模拟工厂的一个数字化双胞胎。这样,您就可以进行优化、完善甚至根据需要进行复制,没有任何风险。而且,包含 SIMIT 模拟软件的 SIPAPER DCS APL 由于可进行灵活设计模拟,还能提高工程组态质量并加快调试。启动或产品等级改变之后,可更快速达到质量参数。优化的过程管理还可确保持久产品改进,有助于均化纤维材料。
纸浆与造纸生产的完美质量控制系统
通过透明的监视与控制系统进行端到端的质量管理是所有现代造纸生产的基础。SIPAPER QCS APL(QCS = 质量控制系统)提供了您正好需要的东西。通过一个可靠的 PROFIBUS/Ethernet 连接连续记录造纸机的质量相关测量数据录,并通过激活正确的调节控制部件来进行调整。这样,您就可以快速高效地最大限度降低质量上的变化,同时连续优化纸张质量。SIPAPER QCS APL 与 SIPAPER DCS APL 一起集成在整体生产过程中。
优点
- SIPAPER 系统中集成有系统化质量保证功能,直接在造纸机上执行
- 集成在基于 SIMATIC PCS 7 的标准自动化系统中
- 快速消除质量变化
- 不遵循黑盒机制
- 产品等级切换简单快速,产出更高
纸张生产的过程管理软件
为了生产高质量产品,同时将原材料、能源和过程材料的成本保持在最低水平,需要在纸张生产的整个过程中实现优化管理。SIPAPER APC(高级过程控制)提供了一种面向纤维行业和工厂具体条件量身定制的集成软件解决方案,可实现基于模型的开环和闭环控制。
SIPAPER APC 采用在工业应用中经过证明的库和模块,例如,可用于优化、神经网络和鲁棒控制。该解决方案可完美集成在采用 SIPAPER DCS 的工厂中,但也可与现有的其它过程控制系统链接。
优点
- 通过所有设备的成本优化操作点实现过程优化
- 纤维材料的质量和均匀性提高
- 持久过程高进以及更高的环境友好性
- 成熟的组件和最优可用性
- 在整个生命周期内提供一站式全球服务
干燥和漂白过程的详细解决方案
用集成式自动化解决方案来代替成本高昂的多样化系统
在自动化架构中使用不同系统会产生接口问题,并增加培训、维护与操作成本。为避免这种情况,您需要放弃孤立解决方案,转而采用标准系统平台上的集成自动化解决方案。西门子的分散控制系统 SIPAPER DCS APL 提供了一种统一和可扩展的集成自动化系统,覆盖了现场层直至 ERP 层的整个范围。SIPAPER DCS APL 基于 SIMATIC PCS 7 这一在全球市场上最重要的自动化系统,并通过西门子与客户一起专门为纸浆与造纸领域开发的现成、协调软件加以补充。由于针对驱动、自动化和质量系统采用完全相同的组件和深思熟虑的解决方案,有利于所有部分全面集成。从现场到生产控制的所有层级集成在一起,提供了前所未有的数据透明度和诊断功能,使过程得到优化,停产时间缩短。
优点
- 统一的自动化解决方案能给予全球领先的组件,适合所有技术系统
- 提高效率和竞争力
- 通过 COMOS,为数字化做好准备;具备未来可行性和投资安全性
- 在整个生命周期内提供全球范围的支持
- 经过证明的成熟组件,保证最佳可用性
面向纤维行业的模块化、开放式信息管理系统 (MIS)
借助于 SIPAPER IT MIS,可更加有效地处理短期客户需求,减少半成品并实现原材料的最优利用,有助于获得更高透明度并对纸张生产数据进行有序概览。SIPAPER IT MIS 将自动化系统的实时环境与业务系统连接起来。它对各种不同的生产步骤进行实时监视与控制。由于将适合具体过程的标准模块组合在一起,SIPAPER IT MIS 提供了一个极为灵活的可扩展信息管理系统。MIS 功能模块基于 ISA-95 标准,可用与造纸领域特定相关的逻辑进行组态,并可以单独调整以满足生产要求而不需要编程输入。
如果在生产过程中发生不寻常的事件,SIPAPER IT MIS 会提供像 OEE(整体设备效能)和 KPI(关键性能指标)这样的可靠数据,可用来提高整体可用性。
优点
- 实时透明概览生产过程,以便做出明智决策
- 与所有自动化和 ERP 系统实现通用连接
- 由一个系统完成归档、显示和分析,可实现快速访问
- 标准化和统一的文档
- 由于采用标准软件,可进行快速、低风险实时和部署