经过考验的ELFA系统使客车和货车的电动化成为一件容易完成的任务

Drive systems for commercial vehicles

安全,高效,灵活 – ELFA使您的顾客们无论在什么地方都保持机动灵活

持续增加的人员流动性和更多的物资运输的需求是我们今天面临的日益增加的城市交通流量以及环境承载负担的主要因素。具有创新的西门子ELFA驱动系统是解决这些复杂挑战的关键组件。拥有西门子的ELFA系统, OEM将能设计出他们独特的传动系统。运营商将体验到有盈利能力的,节能的和无排放的交通运输工具。一句话, ELFA电气驱动系统将满足您所有的需求。

欢迎随时联系我们的专家以获得一手的信息

联系我们

平滑的运行和改良的性能: 和您的伙伴西门子携手所带来的电动出行的优势

西门子拥有数十年的设计及实现电气驱动系统的丰富经验:
  • 模块化的ELFA系统为所有级别商用车提供了大范围的动力范围
  • 基于PSM的电动机和发电机技术可提供最佳的能效
  • 我们的软件专长充分发挥ELFA的系统性能,即使是面对要求高的路线或须符合特定的要求
  • 通过西门子的全世界的服务网络, 您总会在所在区域内得到合适的联系人
Card image cap
8-10米车型

中型公交车通常运营在在老城或交通敏感区域

Card image cap
10-12米车型

城市公交车运营在每天紧凑的计划中

Card image cap
18-24米车型

铰接客车运营在每天大运客量下,比如在一个BRT系统中

Card image cap
教练车

可以作长距离旅行,舒适以及灵活

Card image cap
运货卡车

超过80%的欧洲货运是到达150公里内的目的地的

Card image cap
特种车辆

工业领域的特殊用途多班次的运行

Card image cap
服务

车队的可用性是您的最高追求。我们提供的支持帮助您面对每天的挑战: 快捷可靠和高效的

西门子ELFA系统提供合适的解决方案:

  • 无排放,平稳的驱动(无发动机的噪声,无怠速,局部零排放)
  • 为每个车型提供模块化的系统架构
  • 紧凑的组件设计
  • 强劲的PEM电机技术提供更敏捷的行动,即使在复杂的区域内
  • 高系统可靠性
参考:

西门子ELFA系统提供合适的解决方案:

  • 高系统可靠性
  • 上至90%的系统层面的能源回收可以达到的最佳总拥有成本
  • 无排放,平稳的驱动(无发动机的噪声,无怠速,局部零排放)
  • 为每个车型的模块化的系统结构
  • 强劲的PEM电机技术提供敏捷的行动
参考:

西门子ELFA系统提供合适的解决方案:

  • 提供最大乘客利用效率的强劲扭矩
  • 经验证的科技和高可靠性
  • 上至90%的系统层面的能源回收可以达到的最佳总拥有成本
  • 为每个车型的模块化的系统结构
  • 无排放,平稳的驱动(无发动机的噪声,无怠速,局部零排放)
参考:

西门子ELFA系统提供合适的解决方案:

  • 业内最佳的ELFA永磁电机能效
  • 通过许许多多客车项目所验证的高系统可靠性
  • 为每个车型的模块化的系统结构
  • 由于更少的机械构件带来更好的旅行舒适度 (无发动机噪声,震动,零局部排放)
参考:

西门子ELFA系统提供区域性和城市间运输的电气化:

  • 安全性 – 拥有最高可靠性标准的平稳的物流
  • 高效 – 最好的TCO, 通过永磁电机技术带来的高效率,可靠的系统
参考:

西门子ELFA系统提供合适的解决方案:

  • 安全性 – 拥有最高可靠性标准的平稳的物流
  • 高效 –通过永磁电机技术带来的高效率,可靠的系统达到的最好的TCO
  • 模块化系统设计更灵活地满足了多方面的性能需求
  • 基于严格的火车技术标准的高耐用的设计
参考:
我们的服务:
  • 备用配件和替换件
  • 维修,翻新和加装
  • 客服和维护
  • 为生产厂家和运营商的培训
  • 服务方案和合同
  • 技术支持 - 现场或线上支持
您对我们的服务有什么问题吗?

请联系我们到: Cv-services.de@siemens.com

基于模型的设计(MBD)的需求工程

今日车辆的日趋复杂性和每个系统间的多重相关性要求严密的系统思维。这也同样运用在驱动系统和周边配件上。

 

在基于模型的设计方法中,从和我们的客户紧密的交流得到的信息以及从各种运营环境因素得到的数据, 一个虚拟的车辆系统模型就建立起来了。所有的相关特性和系统要求被分解到组件层和软件层。

 

不同的模拟仿真,测试和深入的分析伴随着组件的实现,诸如Matlab©/Simulink© 等工具以及诸如硬件在环仿真测试平台等方法被运用。在我们的系统测试平台以及在现场实车上由我们的专家和工程师进行的全面测试是西门子的惯例。

 

变化的需求,稳定的西门子ELFA系统。

References

联系我们

合作是成功的基石

与西门子一道快速高效地实现您的计划且拥有可持续的未来。 欢迎与我们的专家联系得到一手的信息。