基于 Web,可实现出色的可用性和效率
您是否正在寻找一种更高效地控制全球工程项目以及工厂运行的方法?无论位置在哪里,也无论正在使用哪种设备?
SIMATIC PCS neo 为此创造了理想条件。通过面向对象的中央数据管理,这种基于 Web 的创新技术可确保所有参与者始终都能直接获得一致而可靠的信息,尽快做出正确决策。该系统具有卓越的可用性以及精益、安全、可靠的管理性能。
基于成熟硬件的面向未来的过程控制技术
通过 SIMATIC PCS neo 西门子提供了一个开创性系统软件。对于过程工业领域内的公司,它开辟了数字化时代的全新可能性,例如,在工程设计和运营方面开展基于 Web 的全球协作。这个新系统采用新近革新的硬件产品线以及功能全面的高性能 SIMATIC PCS 7 V9.0 过程控制系统的应用程序架构。借助新系统的优势,西门子为其客户实现了投资与专门技术保护的最佳平衡。
在对 Eckard Eberle(过程自动化 CEO)和产品经理 Marco Nehmiz 进行的采访中,您可了解到这方面更多信息。
简单、直观的操作 – 提高日常工作的效率
SIMATIC PCS neo 积极支持运行人员在其日常工作中做出适当决策,并能够在工程组态和运行中快速分析过程信息并对自动化系统进行诊断。适合完成所有任务,并保持端到端工作台的一致和图形用户界面 (GUI)的直观,
确保在固定设备和便携式设备上均有出色的可用性。
无缝扩展 – 从简单应用到全球规模的大型系统
SIMATIC PCS neo 拥有良好的无缝扩展性能,无论是小型单体装置、还是超大型过程装置的控制,即使在连续运行期间,页能快速安全地完成升级改造和扩充。
数据访问 - 随时随地、安全便捷
SIMATIC PCS neo 能够通过安全 Internet 连接,帮助专家随时随地的了解工程项目、掌控运行过程,无需任何安装。项目组成员能够在被赋予授权框架内,实时便捷的使用统一数据库开展工作。
基于 Web 的全球项目协作 – 完美互联,同步开展
SIMATIC PCS neo,助力项目团队实现全球高效的跨领域管理,甚至外部供应商也能便捷的纳入系统。实现这种管理的基础是始终保持一致的数据管理,基于对象对来自广泛来源的不同格式的信息进行综合,而不管来源是哪里。