SPPA-T3000 控制系统

成功始于控制室

最高运营绩效需要通过可靠和可预测的工厂运行来实现。能源领域的状况正变得日益艰难和不可预测,且新的挑战与机会需要速度和灵活性,尽管这样,SPPA-T3000 也能够帮助发电厂运营者获得成功。SPPA-T3000 是由发电厂专家为发电厂专家开发的。西门子从已在全球范围安装部署的机组的设计当中获得了大量经验,并将所有相关知识融合到 SPPA-T3000 控制系统中。

了解有关 SPPA-T3000 的更多信息

请求系统描述

SPPA-T3000 版本 8.2

确保长久可靠运行

成熟技术的稳定性与持续创新相结合:目前的版本 8.2 是西门子发电厂 DCS 系统不断发展的结果。您将获益于西门子提供的长期支持,包括集中补丁部署、在线更新、新硬件以及所有种类的网络安全设备等新特性。在未来几年里,它将为您的工厂运行提供安全保障。

SPPA-T3000:优化的人机界面

提高发电厂运行性能

发电厂运行的可靠性和可预测性在很大程度上取决于控制室操作人员是否能够适时采取正确行动。SPPA-T3000 是专门为满足操作人员的任务要求量身定制的。其具有人机工程学设计,操作直观而安全,能够根据公司的具体需求进行调整,从而在日常运行中以及危急情况下为操作员提供支持。这就改善了操作员效能与效率,从而有利于整个电厂的正常运行。

SPPA-T3000:成功始于控制室

SPPA-T3000 如何为操作员提供支持

成功始于控制室

下载手册

系统设计

针对发电厂过程而优化的硬件和软件架构

SPPA-T3000 经过量身定制,可满足现在和将来发电和产热过程的要求。该系统是利用西门子深厚的电厂专门技术和经过时间检验的标准开发的,在硬件方面经过特别调整,采用了特殊控制算法和控制理念、独一无二的闭环和开环控制以及内容丰富的功能库。

Embedded Component Services™

在传统控制系统中,提供了各种不同的子系统,每个子系统都针对一个特定任务而设计。SPPA-T3000 中的嵌入式组件服务 (Embedded Component Services)方案消除了子系统。该方案是面向对象的,可保持数据的一致性。有关具体过程组件的全部信息(从组态、运行和诊断直至报警和归档)都集成在数据对象中。


用户获益

  • 始终一致的视图
  • 独立于硬件的软件架构
  • 没有子系统边界

清晰的层级和安全区

SPPA-T3000 基于客户机/服务器架构。所有层级都相互分离,现场层、自动化层、应用层以及运行与监视层采用不同的协议。系统的具体安全区架构以此为基础。系统内的通信完全符合常见工业标准。


用户获益

  • 控制系统和通信基础设施具有极高可用性
  • 所有部件都可在全球范围内长期供应
  • 设计安全

阅读有关网络安全的更多内容

当前版本

SPPA-T3000 R8.2:稳定性至关重要

长运行寿命是一个适应性问题。在未来,它将为您的电厂运行提供安全保障。只要保持灵活和弹性,您就始终能够成功应对新挑战并把握市场机会。通过一种始终保持最新技术状态的系统,进行安全可靠的投资。宣传册“SPPA T3000 R8.2 – 稳定性至关重要”

生命周期方案

西门子面向发电厂的整个生命周期开发持久耐用的系统并提供支持。参与创新开发从一开始就是西门子系统开发活动不可分割的一部分。借助于 SPPA-T3000,您可以并行运行不同代次的控制系统。这样,您就可以根据要求来灵活定制生命周期方案。创新和技术进步无需系统改动即可进行集成,面向将来的系统保证了长期稳定性。

新硬件

模块化、紧凑型 SIMATIC ET 200SP HA I/O 系统支持电厂自动化所需的全部 I/O 功能。该系统经由 PROFINET 连接到 AS-S7 自动化服务器或连接到 AS3000,在版本8.2中,AS3000 基于新的硬件。

 

CS3000 通信服务器硬件也已进行更新。您可以依赖于要求苛刻的自动化任务和闭环控制所必需的高性能处理单元以及能够耐受恶劣环境条件的设计,从而保证长期安全运营。

能源领域中的应用

适用于发电和产热的 DCS

西门子设计和建造发电厂已有数十年的历史,对发电厂的过程了如指掌。继将全球范围内的 3000 多台机组实现自动化之后,西门子将全部电厂和自动化经验转移到 SPPA-T3000 中 — 从硬件和具体控制算法到功能库和电厂相关方案。您可以信赖西门子面向将来的成熟控制技术,这种技术将从西门子电厂专家转移给客户的电厂专家。

大型火力发电厂

SPPA-T3000 非常适合大型火力发电厂。包含数以万计 I/O 的复杂系统应采用集成自动化和优化的过程控制,以最充分地利用电厂。西门子控制系统的优势将使客户在工程组态以及安全、可靠的运行当中得到回报。

企业自备电厂

在自备电厂,热电联产正日益获得回报。5 - 250 MW 机组可满足能源独立性需求,实现灵活的按需供电。SPPA-T3000 再次发挥了其优势:通过最优集成到整体工厂中实现高效而可靠的自动化。

小型发电厂和辅助装置

目前的趋势正朝着分散供电发展。SPPA-T3000 可提供各种规格,用于实现分布式电厂的自主运行,将电厂辅助装置集成到主控制系统中,以及用于集中资产管理。

网络安全

无懈可击的安全与灵活性

目标是要保持电厂在其整个生命周期内正常运行。为此,您需要采用正确的而控制技术。这种技术必须稳健而又有弹性,同时能灵活满足将来的要求。通过 SPPA-T3000,您将获益于内在的安全性。深度防御方案对系统进行加固以抵御外部攻击。西门子将提供您可以信赖的长期支持,可保持系统处于最新状态,在安全层次上满足您的要求。

随时准备应对未知风险

西门子持续不断地开发 SPPA-T3000 的安全功能特性。目前的功能特性包括:

  • 恶意软件防护
  • 网络入侵检测系统
  • 应用程序白名单
  • 安全事件监视
  • 配置更改监视

当前的硬件获得长期支持,并获得已经过反复检验的安全补丁。安全补丁可从中央安全服务器进行部署,在运行期间随时安装。对于您来说,这意味着长期安全得到保证,不会发生停运。

下载、支持、服务

您的信息来源

在这里,您可找到附加信息以及与西门子 SPPA-T3000 控制系统有关的支持服务。

培训

西门子在全球范围内的 31 个培训中心提供定制化培训解决方案。请利用西门子的专家网络。

仪表与控制系统 (I&C) 服务

全天候专家支持、现场服务、世界范围的备件供应:西门子的服务可以保护资产的价值。请享受西门子的长期、可信赖的服务。

在线客户门户

西门子独有的客户门户网站提供新闻和产品详情等第一手信息。请了解最新动态。    

成功案例

提高全球范围内的电厂性能

无论是今天还是将来,SPPA-T3000 都可以提高全球范围内的电厂性能,实现可靠和可预测的电厂运行。眼见为实。

要求获得详情

成功从控制室开始

您可以实现电厂的可靠和可预测运行,获益于提高的电厂运行性能,保持灵活和有弹性,并针对将来的挑战与机会做好准备。西门子乐于展示 SPPA-T3000 给您的电厂带来的优势。请从西门子的技术文档了解更多信息,并随时与我们联系。

世界范围内 3000 多台机组都从 SPPA-T3000 获益。您的装置又如何呢?

请求系统描述