SIMATIC HMI – 效率达到新高度

从机器级的可视化到 SCADA 系统,西门子产品线始终能满足您的要求

西门子作为您的一站式提供商,其提供的人机界面SIMATIC HMI 可用来处理机器设备与系统日益复杂的过程。SIMATIC HMI 经过优化,通过在硬件和软件中采用开放式和标准化接口来满足具体人机界面需求,高效集成到自动化解决方案中。

SIMATIC HMI Option+

组态 HMI 系统的 IT 相关功能

新的 SIMATIC HMI Option+ 应用程序作为 HMI 面板的运行系统与操作系统之间的网关,提供了全新的功能。该应用程序可用 ProSave 工具方便地加载,安装在面板上,并立即进行组态。

用户可从运行系统调用 SIMATIC HMI Option+ 以方便地显示系统信息而无需高级 IT技能,配置接口和用户标识, 并使用机器监视用的高级功能。为了确保只有授权人员才能访问这些功能,可通过密码来限制和保护对 Option+ 的访问。