高效的网络管理,采用结构化的方法。

SINEC NMS — 工业网络的全方位网络管理系统
随着连通性趋势增大,网络用户的数量迅速增加,工业网络变得越来越复杂。产生了大量的数据,也提供了巨大的潜力。如希望充分利用工业 4.0 时代数字化所带来的所有可能性,公司需要部署高效的网络管理系统,例如 SINEC NMS:将洞察力转化为执行力。
采用 SINEC NMS 实现高效管理
新组件可以很容易地集成到网络中,而现有组件易于进行配置和持续维护。组态配置基于策略确定,因此,可通用于许多不同的组件。尤其是对于大规模网络,意味着可在组态和故障排除方面节省大量时间。
为有效管理大规模网络,SINEC NMS 分为两个应用层:作为中央实体,控制层可以快速清晰地显示网络的整体状态。在此也可管理具体操作。这些操作层依次分布在整个网络中,并在所有设备的控制层实施组态设置。