支持所有网络的 SCALANCE TAP104

简便导出数据
所有数据(包括故障数据)都可通过 SCALANCE TAP104,在任何基于以太网的网络中在两个传输方向上导出(最高速率 10/100 Mbit/s)。这使网络诊断变得更加方便。
完好无损 – 快速和全面的数据分析
在每个基于以太网的网络中,都可借助于 SCALANCE TAP104,在发送和接收方向上导出全部报文(甚至是有错误的报文)以便进一步分析。网络诊断变得更方便,因为使用 SCALANCE TAP104 不会影响网络中的通信。
在两个以太网参与方之间提取数据
可以在发送和接收方向上提取 SIMATIC S7-1500 和 SCALANCE XM-400 之间的数据。随后可使用分析软件来处理和分析报文。
使用总线分析器进行网络分析
您可以将 BUS ANALYZER AGENT 与相应软件结合使用,以更深入地分析导出的数据。BUS ANALYZER AGENT 收集由 SCALANCE TAP104 导出的数据,即使数据是过去导出的。