SCALANCE X-100 非网管型交换机和介质转换器

用于经济地设计小型网络
SCALANCE X-100 非网管型工业以太网交换机适用于机器级应用。坚固耐用的 SCALANCE X-100 交换机适合电气和光纤网络,甚至可耐受十分恶劣的环境条件。
通过工业产品网上商城直接选型和订货
具有工业标准设计
借助于带有电气和/或光纤端口的坚固非网管型工业以太网交换机 SCALANCE XC-100,可在机器级实现成本优化的联网。SCALANCE X108PoE 还集成有以太网供电功能,可节省安装成本:数据和电源在同一根电缆上传输(铁路认证标准 EN 50155)。
典型应用
SCALANCE XC-100 交换机适合在控制柜内使用。这些交换机耐受恶劣的环境条件,可在 -40°C 到 +70°C 的极宽温度范围内以及在爆炸风险很高的区域内(ATEX 和 IECEx 的 2 区)使用。
视频:SCALANCE X-100
请观看视频以了解如何使用 SCALANCE X-100 来经济灵活地构建电气和光纤工业网络拓扑,为将来物联网 (IoT) 的各方面需求以及具有通信功能的机器设备的联网做好充分准备。
成本优化、节省空间的机架式交换机
成本优化的非网管型 SCALANCE XR-100WG 19" 机架式交换机(工作组)安装深度较小,这意味着两台交换机可安装在两个侧面以节省控制柜内的空间。
典型用途
SCALANCE XR-100WG 交换机非常适合广泛的工业相关应用和控制室。它们具有多达 24 个高速以太网端口,配有冗余电源的 24 V DC 型号即使在电源出现故障时也能可靠运行。
适合工业和楼宇应用的多用途交换机
SCALANCE XB-100 非网管型工业以太网交换机具有较高端口密度(多达 24 个 RJ45 端口),数据速率为 10/100 Mbit/s。它们具有塑料外壳,重量轻且结构紧凑,适合安装在控制柜内。带有光纤接口的型号可用来建立电气及光纤总线型和星型拓扑,即使在有爆炸风险的区域内也如此。
典型用途
所有 SCALANCE XB-100 设备都具有冗余 24 V DC 电源,因此非常适合工业应用。借助于 24 V AC (50/60 Hz) 电源,它们还非常适合楼宇自动化领域中的监视、控制与优化设备的以太网连接。