SCALANCE X-400 网管型

Image of a SCALANCE X-400 Industrial Ethernet switch with Port Extender

灵活组建网络

SCALANCE X-400 拥有大量端口、高传输速率并支持光纤和铜缆以及以太网电源传输,可满足不断增长的通信网络需求。 

选择满足需要的正确 SCALANCE X-400 交换机

TIA Selection Tool

产品系列

SCALANCE X-400 和端口扩展器详情

了解使用功能强大的 SCALANCE X-400 工业以太网交换机并结合使用端口扩展器可实现什么。
 
XM-400
端口扩展器(带有 XM-400)

端口特性(最大值)

电气 / 光纤

24x RJ45 / 24x SFPs
8x RJ45 / 8x SFPs
温度范围
 -40 °C 到 +70 °C
 -40 °C 到 +70 °C
设计 / 防护等级
金属外壳 / IP20
Met金属外壳 / IP20
传输速率
10/100/1.000 Mbit/s
10/100/1.000 Mbit/s
软件覆盖
网管型,第 2/3 层
 
特性

可通过端口扩展器进行扩展

PoE 型号

PoE 型号
工业产品网上商城

功能强大的网络的基础

通过 SCALANCE X-400 交换机,可设计控制层区域内的网络并确保极高可用性。由于基本单元可以扩展并具有可选的第 3 层交换功能,因此可针对相关的特定应用来构建网络,并随时进行扩展。借助于它的组合端口,可进行电气或光纤联网,甚至在运行期间(可热插拔)。SCALANCE X-400 系列中的交换机紧密依赖于 SIMATIC S7-1500 系列控制器的设计:从控制部件上的印字,直至导轨安装结构。

端口扩展器

由于具有模块化结构,SCALANCE X-400 交换机可通过端口扩展器进行扩展,无需使用工具。以下端口扩展器可用来将基本设备扩展到最多 24 个端口:

  • 端口扩展器 PE408:8 个附加 RJ45 端口
  • 端口扩展器 PE400-8SFP:8 个附加 SFP 插槽
  • 端口扩展器 PE408PoE:8 个附加 RJ45 端口,具有符合 IEEE 802.3at Type 2 的 PoE 功能(单独提供合适的 SCALANCE 电源)

典型用途

SCALANCE X-400 交换机具有高性能 (1 Gbit/s) 且空间要求低,由于结构紧凑,也适合导轨安装。由于具有 VLAN 功能(虚拟分隔),即使是大型生产网络也能方便而清晰地构建。

视频:SCALANCE XM-400 

观看视频以了解 SCALANCE XM-400 交换机以及它们如何提供用来满足不断增长的通信网络需求的解决方案。

工业产品网上商城中的 SCALANCE X-400

立即选型和订货

FastConnect – 棋高一着的布线系统

结构化布线是工业总线系统或网络的基础,必须要满足比办公环境中的布线高得多的要求。在工业环境中,安装电缆必须要符合严格要求。西门子提供了 FastConnect 这一满足所有这些要求的系统:可在现场组装,快速、方便而不会出错。

用于网络组件的 PLUG

无需专门知识,即可方便地更换设备:C-PLUG、KEY-PLUG 和 SCALANCE CLP 可移动存储介质可用来保存 SCALANCE 设备的组态数据。卸下 PLUG,安装替换设备,插入 PLUG — 新设备即可投入使用!KEY-PLUG 包含 C-PLUG 的所有功能,还包括一些特殊功能,如 SCALANCE X-400 设备中的第三层功能。

插入式收发器

插入式收发器可用来通过相应的 SFP 光纤连接插槽,灵活配备 SCALANCE 系列的网络组件。具有各种接口的适宜插入式收发器(提供 SC、ST/BFOC 和 LC 接口)可确保自动化网络的较高灵活性。

插入式设备

插入式设备是插入式收发器,可与带有 SC 或 ST/BFOC 插头的光纤电缆相连,传输速率可达 100 或 1000 Mbit/s。它们只能与 SCALANCE XM408-4C 结合使用。

SCALANCE X-400 的电源

SCALANCE PS924 PoE 和 PS9230 PoE 电源具有 54 V DC 的输出电压,特别适合符合 IEEE 802.3at 标准的以太网供电 (PoE)。由于通过数据线传输供电电压,降低了布线成本。 

工业以太网 – 用于实现高效工业网络的总线系统

了解如何通过工厂网络间的端到端、安全和高速数据交换,跨公司边界以及在整个公司范围内实现开放的一体化自动化通信。

快速联系西门子专家

在“技术支持”中获得针对具体咨询提出的解决方案并直接联系西门子专家

提供的服务

为了长期保持竞争力,工业企业必须确保并且提高机器设备的可用性和生产力。作为用户值得信赖的合作伙伴,西门子将基于广泛的技术与工业领域专门知识提供独特的服务与支持。

良好的人员培训保证出色的运行

通过位于 60 多个国家/地区内的培训中心,直接从制造商获得标准化或专门技术知识