石油与天然气领域中的工业通信

-
维护成本节约
-
借助于西门子的网络组件,不仅可获得极高的通信可靠性和安全型,还能在固件维护方面实现高达三分之二的节约,仅以西门子产品线所提供的众多优势之一为例。
借助于 SCALANCE,计划外停产时间可以缩短 66%。其中一个原因是,将由本地服务人员提供现场支持,并由招之即来的西门子专家提供附加远程支持,即使是第三方设备,也提供支持。通过这种紧密合作,您可以执行智能的维护策略,在老化的设备发生故障或停止运行之前将它们替换。另外,平均响应时间仅为 30 分钟。传统服务通常耗用更多时间与资金,因为这种服务还包括前往生产现场的时间,并且要在现场完成设备的更换和配置。生产地点的位置越远,这种时间与成本收益就越大。可以想见,海上生产现场就是这种情况。
能够证明西门子产品的附加价值的另一个例子是西门子的 RUGGEDCOM WIN 系列产品。这是一个面向专用网络设计的宽带无线产品线,可以为恶劣环境中的重要基础设施应用提供运营商级 4G 技术的优势。随着工业通信网络无论在逻辑上还是在物理设施上都在不断增长,且常常超出最初地理范围,RUGGEDCOM WIN 成为一种智能解决方案。它为远程操作与设施高效连接铺平了道路,与基于卫星的解决翻案相比,有着巨大成本节约潜力。
石油与天然气领域中的环境条件对网络组件和应用提出了很高要求。作为石油与天然气领域可以信赖的合作伙伴,西门子深深了解这些具有挑战性的条件。包含一流工业网络组件的全面 RUGGEDCOM 和 SCALANCE 产品线可用来部署可靠而安全的通信网络,适合几乎无限的上游、中游和或下游石油与天然气应用。
作为石油与天然气领域的长期合作伙伴,西门子可提供有助于提高效率和可靠性、同时保持高生产力的通信解决方案。 |
石油与天然气钻探装置的全自动化操作机器人
从自动化到大数据,石油与天然气钻探仍是一个需要在陆上和海上钻探平台上完成大量人工工作的过程。位于挪威斯塔万格市附近的 Robotic Drilling Systems AS 公司开发出一种自动钻探系统,用于实现大致无人值守的钻探操作。四个操作机器人的组合不仅帮助该公司节省了成本,同时大大提高了钻探设备的可靠性和可用性。这种创新技术是基于数字化工业通信、控制和自动化,朝着更高效、风险更低以及盈利能力更高的钻台操作迈进的第一步。它还将提供用来更好地了解并优化钻探过程的大量过程数据。