PROFINET的优势

PROFINET目前约已连接
-
14,000个客户的工业应用——且此数字每天仍在增长
PROFINET:专业的以太网标准
西门子采用PROFINET作为自动化以太网标准。通过PROFINET,在所有平台上进行快速安全的数据交换,为制造业和过程工业实现创新解决方案。凭其卓越的开放性和灵活性,PROFINET为用户提供机器与系统结构设计的极高自由度。
PROFINET的高效性可确保用户可用资源的最佳利用,显著提高系统可用性。西门子的创新产品和PROFINET的高性能持续提高公司的生产率。
始终如一的开放性
PROFINET采用开放式标准,可实现独立于制造商的自动化解决方案。PROFINET是真正的工业以太网 — 这是从20世纪90年代以来在工业通信中确立的标准。
灵活实施理念
随着各行业创新和产品生命周期的日益缩短,快速的响应时间和流程优化对于确保长期竞争力至关重要。凭借其在工厂结构和生产过程中的最大灵活性,PROFINET可实现创新性机器与工厂解决方案。也可以在相对难以访问的位置集成移动设备。
更高效,更经济
不断上涨的原材料价格和不断更新的环境法规促使全球企业必须更经济有效地使用其资源,尤其是生产。
PROFINET是解决之道。简单的工程设计可加速调试;可靠的设备可提高工厂可用性。此外,全面的诊断和维护解决方案有助于将工厂停机时间和维护成本降至最低。
高性能提升生产率
性能和精度决定了市场的成功。精确的运动控制、动态驱动性能、高速控制器以及设备的确定性同步是实现卓越生产的关键因素。
PROFINET的性能优势可提供足够实力,满足目前及未来需求,不断提高生产率。