SINETPLAN - Siemens Network Planner

事先了解网络行为,真正的
1
根电缆解决方案
事先了解网络负载 — 确保网络调试成功
通过SINETPLAN,可计算仿真PROFINET网络中的负载,显示网络负载过高的关键点。此外,还可仿真实时数据(I/O控制器与I/O设备之间的实时通信)和非实时通信(如标准以太网节点)所导致的网络负载。
在安装和调试前,透明获取规划网络的负载概况。如果Siemens Network Planner显示出某些节点负载过高,成为关键点,则可轻松重新设计并重新开始仿真。
这样优化网络规划,最大化利用网络资源或规划预留性能,确定并排除潜在问题,避免调试甚至生产运行后返工造成的成本增加。使用SINETPLAN,从一开始即可提高生产可用性和运行安全性。
优势:
- 规划阶段即使用工具进行网络设计和仿真
- 可用网络资源利用优化
- 预防因网络故障导致的停机时间,提高生产可用性
- 通过使用流量整形,确保运行可靠性
- 成本优化:“真正的单根电缆解决方案”
- 低至端口级别的I/O数据和NRT网络负载的相关透明性