设置页面语言为
西门子全球网站
切换区域
在环境无比恶劣的应用中,RUGGEDCOM 产品表现优异,为电力、运输、石油和天然气以及其他行业提供快速可靠的通信。
RUGGEDCOM 选型网址
RUGGEDCOM 二层以太网交换机,专门适用于在恶劣的工业环境中可靠运行,并提供紧凑型机架式结构。了解更多信息。
RUGGEDCOM i800 系列
RUGGEDCOM RS900 系列
RUGGEDCOM RSG900R & RSG900C
RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RS8000
RUGGEDCOM VDSL 调制解调器
RUGGEDCOM RSG2000 系列
RUGGEDCOM RST2228 系列
RUGGEDCOM RSG2488
为满足并超越 IEC 61850-3 协议要求而设计的 RUGGEDCOM 三层多业务平台系列交换机和路由器提供集成路由器、防火墙和 VPN 功能。了解更多信息。
RUGGEDCOM RX1500 系列
RUGGEDCOM RX1510 系列
RUGGEDCOM RX5000
从紧凑而强大的蜂窝式路由器到提供安全远程连接的解决方案,RUGGEDCOM 无线产品组合一应俱全。了解更多信息。
RUGGEDCOM WIN 终端
RUGGEDCOM WIN 基站
RUGGEDCOM RX1400
RUGGEDCOM RM1224
RUGGEDCOM 软件组合为网络管理、安全远程 IED 访问、数据转换、路由选择和可视化提供一流的解决方案。了解更多信息。
RUGGEDCOM CROSSBOW
SINEC NMS
RUGGEDCOM ELAN
RUSSION COM EXPLORER
RUGGEDCOM DIRECTOR
RUGGEDCOM NMS
从降低安装、配置和管理成本到提高传统设备的投资回报率,RUGGEDCOM 介质转换器和串行设备服务器提供了一系列优势。了解更多信息。
RUGGEDCOM RMC 系列
RUGGEDCOM RMC8388
RUGGEDCOM RS400 系列
RUGGEDCOM RS910
配备高品质、工业级配件的 RUGGEDCOM 增强了我们产品的性能。了解更多信息。
RUGGEDCOM APE1808
RUGGEDCOM RPS1300
RUGGEDCOM SFPs
RUGGEDCOM PoE 供电模块
西门子 RUGGEDCOM 产品覆盖非常宽的温度应用范围,在高电磁干扰条件下提供 Zero Packet Loss™ 技术,并为超高速网络故障恢复提供增强型快速生成树协议(eRSTP™)。这些技术适用于电力、交通以及石油和天然气行业的关键任务网络。
RUGGEDCOM 在保持电力系统正常运行方面发挥着重要作用。西门子产品能够为您的工业通信网络提供最长的正常运行时间。这意味着,更少的停机和宝贵资产损坏防护。
西门子实用级产品可在电力设施环境中得到现场验证,只要变电站中存在以太网。西门子产品目前有超过 300,000 台在用,在超过 150 年的时间里,西门子产品提供现场可验证的平均故障间隔时间(MTBF),从而为西门子客户提供无忧的运营和最低的总拥有成本。
凭借 RUGGEDCOM 网络产品,西门子在全球交通网络的重新设计和现代化方面处于领先地位。我们为公路和铁路提供一流的端到端网络解决方案,从而其能够承受无比恶劣的条件。提高移动性、效率、安全性和可持续性只是西门子客户欣赏的部分益处。
石油和天然气行业的环境条件对网络组件和应用提出了很高的要求。我们综合的一流工业网络组件产品组合支持为几乎无限的石油和天然气应用部署可靠和安全的通信网络 — 上游、中游或下游。
我们理解,可靠和安全的工业通信在降低资本和运营支出(CAPEX 和 OPEX)方面发挥重要作用,同时必须符合 HSSE(健康、安全、安保与环保)标准。RUGGEDCOM 产品专门适用于应对石油和天然气生产领域独特的和不断发展的挑战,能够承受恶劣的条件。
如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。
请参阅我们精选的白皮书,深入了解新的趋势和技术。
当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得优秀的工业通信网络。直接与我们和西门子认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。
是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。
了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。
订阅电子邮件更新
凭借 RUGGEDCOM 产品,西门子为克罗地亚最大的工业公司之一设计了一套可靠的网络
RUGGEDCOM 产品为 MEPSO 中央控制室提供变电站自动化、SCADA 监控,以及公司网络的可视性
该解决方案为电力公司监控输电变电站提供了高度可靠的远程访问
在恶劣的沙漠环境中,RUGGEDCOM 产品网络提供可靠的通信来监控气体井口传感器
集成的西门子解决方案增强了监控和控制用的 SCADA 功能,并保留了原有投资功能
远程网络监控和管理保证了运营效率、人员安全和环境保护
RUGGEDCOM 产品网络为 Matterhorn Gotthard Bahn 的电力监控提供了冗余控制系统
以太网交换机确保了 Bahn 办公室与 Brig 和 Glisergrund 电力控制系统中央服务器之间的全天候连接
如果三层交换机出现故障,则虚拟耦合将确保对所有线路牵引电源的控制和监控
了解其他案例研究
联系方式
如需了解更多关于 RUGGEDCOM 的信息,请联系西门子专家,西门子专家很乐意为您提供帮助。
立即联系我们
基于成熟标准提高效率和生产率
使用 RUGGEDCOM 网络安全解决方案保护您的关键基础设施。
CloudConnect 让您受益于数字化的优势。您还可以使用西门子技术将您的工厂连接到云。
了解如何利用实施数字化的工业电网的成熟电力管理来确保日常运营的可靠性。
了解西门子解决方案如何满足不断变化的标准和行业要求。
Learn more about our projects, technologies and solutions.
本页面需要使用JavaScript才能完全正常工作并正确显示。请启用JavaScript并刷新网页。
如何启用JavaScript
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得良好体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: