RUGGEDCOM PoE 馈电器

RUGGEDCOM PoE power injectors Keyvisual

可靠提供电源

该系列以太网供电馈电器产品包括 RUGGEDCOM  RP100 和 RP 110。由于避免了单独的电源和数据布线,从而显著降低成本。

搜索适合您需求的产品

RUGGEDCOM 选择器

概述

恶劣环境下的可靠通信

专为无比恶劣的环境设计并经过检测,RUGGEDCOM 产品在关键任务应用中可达到并超过公认的行业性能标准。
RUGGEDCOM PoE 馈电器

摒弃单独电源和数据布线

与所有的 RUGGEDCOM 产品一样,PoE 馈电器系列产品的设计和制造完全符合甚至超过了恶劣环境条件下运行的相关公认工业标准。

体积小巧,功能强大

  • 性能可靠:当您需要时,RUGGEDCOM PoE 馈电器可以为您提供在剧烈温度变化、电磁干扰强度和电压波动等环境下运行和性能可靠性。众所周知,电力和工业应用中常常会出现这类剧烈温度变化、电磁干扰强度和电压波动。
  • 使用灵活;对于网络设计,这些免配置即插即用型设备理想适用于任何一种 PoE 连接技术,并可以提供各种交流和直流输入电压。
  • 经济高效:采用了 DIN 导轨或面板安装省空间型设计,减少您的 PoE 设备的电缆敷设、连接和电源供电等方面的需求。
  • 认证:RUGGEDCOM RP100 和 RUGGEDCOM RP110 采用与例如继电保护装置等的保护和控制装置相同的测试,并获得了认证,即使在恶劣环境下也可提供极佳性能。

产品概述

 
RP100
RP110
说明
单 RJ45 端口馈电器,用于以太网供电 (IEEE802.3af + 802.3at)
单 RJ45 馈电器,用于以太网供电 (IEEE802.3af + 802.3at),带内置式串口服务器
PoE+ 兼容型
RUGGEDCOM WIN 兼容型
其它端口
1 个 10/100BASE - TX RJ45 端口
1 个 RS232 / RS422 / RS232
IRIG-B 输出
-
经由 IP 网络传输数据
-
支持 Modbus TCP、DNP3、TIN 串行协议
-
原始套接字模式
-
工作温度范围 
-40°C 至 +85°C
-40°C 至 +85°C
了解更多技术数据或产品配置方法

请访问工业商城

符合行业要求的技术

如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。

更多信息

必需的知识和支持

详细了解西门子提供的所有项目 — 从 RUGGEDCOM 产品信息到支持和服务。
面向工业网络的专业服务

面向工业网络的专业服务

当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得优秀的工业通信网络。直接与我们和西门子认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。 

工业网络教育

工业网络教育

是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。 

保修信息

了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。 

成功案例

成熟技术

长久以来,RUGGEDCOM 产品在世界各地的极端条件应用中都表现出色。了解更多信息。
是否想了解更多信息?

了解其他案例研究

联系方式

恶劣环境下的可靠通信设备

如需了解更多关于 RUGGEDCOM 的信息,请联系西门子专家,西门子专家很乐意为您提供帮助。

您是否想要了解更多?

立即联系我们