RUGGEDCOM RPS1300

RUGGEDCOM RPS1300 Keyvisual

可为所有 RUGGEDCOM PoE 产品供电

RUGGEDCOM RPS1300 可以提供最大 140 W 直流电源,能够向四个 802.3at 端口或八个802.3af端口供电;因此,可以用来作为各种 RUGGEDCOM 以太网供电产品的电源。

轻松搜索适合您需求的产品

RUGGEDCOM 选择器

概述

恶劣环境中的可靠通信

RUGGEDCOM 产品针对无比恶劣的环境而设计,测试表明该产品符合甚至于超过了与任务关键型应用性能相关的公认的工业标准。
RUGGEDCOM RPS1300

强大的协同附件

RUGGEDCOM RPS1300 通过了 NEMA TS 2 标准的测试认证,是用于向安装在路边交通控制柜内部等恶劣环境的 RUGGEDCOM 设备进行 PoE 供电的理想解决方案。

RUGGEDCOM RPS1300 完全可以向 RUGGEDCOM RSG920P 和 RUGGEDCOM RS900GP 上的四个 PoE 端口各提供 30W 电源,或者向 RS900GP 上的八个 PoE 端口各提供 15 W 电源。因此,该产品理想适用于内含例如 PTZ 摄像头、VoIP 电话和支持蓝牙/Wi-Fi 的传感器等的以太网供电设备的各种应用。

了解更多技术数据或者产品配置信息

请访问工业商城

符合行业要求的技术

如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。

更多信息

必需的知识和支持

详细了解西门子提供的所有项目 — 从 RUGGEDCOM 产品信息到支持和服务。
面向工业网络的专业服务

面向工业网络的专业服务

当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得优秀的工业通信网络。直接与我们和西门子认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。 

工业网络教育

工业网络教育

是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。 

保修信息

了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。 

联系方式

恶劣环境下的可靠通信设备

如需了解更多关于 RUGGEDCOM 的信息,请联系西门子专家,西门子专家很乐意为您提供帮助。

您是否想要了解更多?

立即联系我们