设置页面语言为
西门子全球网站
切换区域
西门子二层以太网交换机专为工业恶劣环境下的可靠运行而设计,并提供紧凑型机架式结构。
RUGGEDCOM 选型网址
了解西门子紧凑型二层交换机:RUGGEDCOM RS900 系列、RSG900R、RSG900C、RSG920P 等。
了解西门子机架式二层交换机:RUGGEDCOM RSG2000 系列、RST2228 和 RSG2488。
RUGGEDCOM 产品:西门子在产品开发的早期阶段进行高加速寿命试验(HALT),以检测任何设计或性能问题,并在后期进行高加速应力筛选(HASS),以确保客户收到的订单产品没有制造错误和随机缺陷。因此,RUGGEDCOM 产品能够在恶劣的工业环境中提供可靠且无错误的操作。
实时、关键任务控制应用中的 IP 网络技术的激增,要求对电磁干扰的抗扰度超过目前商业级网络产品所能提供的水平。RUGGEDCOM 产品中采用的技术能够承受 IEC 61850-3 要求的所有电磁干扰型式试验,且不造成任何通信损失或延迟。采用这种技术的产品也符合 IEEE 1613 第 2 类无错设备的标准。该项创新被称为 Zero Packet Loss™ 技术,适于提供与继电保护装置同等水平的抗电磁干扰能力。
RUGGEDCOM 产品不仅能抵御电磁干扰,还具有各种先进的网络安全功能。其中包括多级用户密码、SSH/SSL(128 位加密)、启用/禁用端口、 MAC 端口安全、隔离和保护网络流量的 VLAN(802.1Q)、RADIUS 集中密码管理以及 SNMPv3 身份验证和 56 位加密。
联系方式
如需了解更多关于 RUGGEDCOM 的信息,请联系西门子专家,西门子专家很乐意为您提供帮助。
立即联系我们
三层交换机的多业务平台系列,提供集成路由器、防火墙和 VPN 功能。
了解有关我们值得信赖且安全的无线解决方案组合的更多信息。
高质量的工业级配件和供应品,是我们产品的补充。
使用 RUGGEDCOM 网络安全解决方案保护您的关键基础设施。
本页面需要使用JavaScript才能完全正常工作并正确显示。请启用JavaScript并刷新网页。
如何启用JavaScript
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得良好体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: