RUGGEDCOM RS8000

RUGGEDCOM RS900 Family

您可以信赖的以太网交换机

使用 RS8000 系列实用级、全托管型以太网交换机,应对恶劣的工业环境。

搜索适合您需求的产品

RUGGEDCOM 选择器

概述

恶劣环境下的可靠通信

专为无比恶劣的环境设计并经过检测,RUGGEDCOM 产品在关键任务应用中可达到并超过公认的行业性能标准。
RUGGEDCOM RS8000

高度干扰和电涌抗扰度

RS8000 系列以太网交换机可应对恶劣环境,提供 Zero Packet Loss™ 技术,以确保对电磁干扰和强电涌的高抗扰度。

适用于全球多个行业

该系列 8 端口托管型以太网交换机非常适用于电力变电站、工业工厂车间和路边交通控制柜等环境,在 –40℃ 至 +85℃ 工作温度范围的电磁干扰条件下,可提供 IEEE 1613 第 2 类无错通信。

 

此外,还配有 RUGGEDCOM 操作系统(ROS®),具有简单的即插即用操作、优秀的网络安全功能、管理工具和丰富的诊断功能。

了解更多技术数据或配置产品

访问工业商城

符合行业要求的技术

如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。

更多信息

必需的知识和支持

详细了解西门子提供的所有项目 — 从 RUGGEDCOM 产品信息到支持和服务。
Professional Services for Industrial Networks

面向工业网络的专业服务

当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得优秀的工业通信网络。直接与我们和西门子认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。 

Industrial networks education

工业网络教育

是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。 

保修信息

了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。 

联系方式

恶劣环境下的可靠通信设备

如需了解更多关于 RUGGEDCOM 的信息,请联系西门子专家,西门子专家很乐意为您提供帮助。

您是否想要了解更多?

立即联系我们