RUGGEDCOM RS900 系列

了解紧凑、全托管型以太网交换机系列
非常适合要求高度可靠性和可用性的关键任务实时控制应用。
RUGGEDCOM RS900
RUGGEDCOM RS900 是一款 9 端口实用级、全托管型以太网交换机,适于在恶劣的电气环境和气候条件下可靠运行。
并且对工厂车间或路边交通控制柜中常见的电磁干扰和强电涌具有高度的抗扰度。
RS900 具有 –40 至 +85℃(–40 至+185 ℉)的工作温度范围和危险区域认证(1 级 2 区),几乎可安置在任何位置。
RUGGEDCOM RS900G
RUGGEDCOM RS900G 是一款 10 端口实用级、全托管型以太网交换机,具有双光纤千兆以太网端口和八个快速以太网铜缆端口。
提供高度的环境电磁干扰和强电涌抗干扰能力,而电磁干扰和强电涌是电力变电站、工厂车间和路边交通控制柜中常见的典型状况。
RS900G 工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,再结合危险区域认证、可选的保形涂层和镀锌钢外壳,几乎可安置在任何位置。
RUGGEDCOM RS900GP
RUGGEDCOM RS 900 GP 是一款 10 端口的实用级、全托管型以太网交换机,具有双光纤或铜缆千兆以太网端口和八个快速以太网铜缆端口,每个端口都能够通过以太网提供高功率 802.3at 兼容电源。
提供高度的环境电磁干扰和强电涌抗干扰能力,而电磁干扰和强电涌是在电力变电站、工厂车间和交通控制柜中常见的典型状况。
这两个光纤千兆以太网端口能够创建具有高抗噪性和长距离连接的光纤主干网。