RUGGEDCOM VDSL 调制解调器

RUGGEDCOM VDSL modems

紧凑型交换机专门适用于恶劣环境

RUGGEDCOM  RSL910 VDSL 调制解调器提供了在恶劣环境下使用传统铜缆或光纤基础设施的灵活性,具有两个 EoVDSL2 上行链路和两个 SFP 上行链路。

搜索适合您需求的产品

RUGGEDCOM 选择器

概述

恶劣环境下的可靠通信

专为无比恶劣的环境设计并经过检测,RUGGEDCOM 产品在关键任务应用中可达到并超过公认的行业性能标准。
RUGGEDCOM VDSL 调制解调器

将传统系统连接到现代网络

作为一款可靠交换机,RUGGEDCOM RSL910 专门适用于恶劣环境,包括运输应用。非常适用于必须支持低温和/或高温的室外环境。

利用现有基础设施的能力

RUGGEDCOM RSL910 是一款 RUGGEDCOM 10 端口托管型以太网交换机,支持基于 VDSL2 的以太网(EoVDSL2),允许通过电话电缆以 85 Mbps 的速度传输达 2.9 km 的局域网段,并配备有支持千兆位和快速以太网的可选 SFP 插槽。

 

借助 RUGGEDCOM RSL910,铁路和公路运营商可以重复使用现有的铜缆,并在设备机柜之间实现适宜的宽带速度,有助于实现成本效益。因此,传统系统可以用来运行基于现代以太网的应用设施,从而实现与控制中心的可靠、低延迟连接。

 

还可批准和认证用于运输应用(EN50121-4、EN50121-3、EN 45545-2和NEMA TS2)。

了解更多技术数据或配置产品

访问工业商城

符合行业要求的技术

如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。

更多信息

必需的知识和支持

详细了解西门子提供的所有项目 — 从 RUGGEDCOM 产品信息到支持和服务。
Professional Services for Industrial Networks

面向工业网络的专业服务

当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得优秀的工业通信网络。直接与我们和西门子认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。 

Industrial networks education

工业网络教育

是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。 

保修信息

了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。 

联系方式

恶劣环境下的可靠通信设备

如需了解更多关于 RUGGEDCOM 的信息,请联系西门子专家,西门子专家很乐意为您提供帮助。

您是否想要了解更多?

立即联系我们