RUGGEDCOM RSG2000 系列

RUGGEDCOM RSG2000 系列

专门针对苛刻工业环境进行优化的以太网交换机

该系列机架式以太网二层交换机提供实用级的性能、可靠性和经现场验证的平均故障间隔时间(MTBF),以降低运营成本。

搜索适合您需求的产品

RUGGEDCOM 选型网址

概述

恶劣环境下的可靠通信

专为无比恶劣的环境设计并经过检测,RUGGEDCOM 产品在关键任务应用中可达到并超过公认的行业性能标准。
RUGGEDCOM RSG2000 系列

了解西门子产品组合

RUGGEDCOM RSG2100

RUGGEDCOM RSG2100,19 端口以太网交换机,采用 3 模块化千兆位上行端口和 128 位加密技术,具有适宜耐用性、可用性和性能可靠性。

 

作为一款实用级、全网管型模块化以太网交换机,RUGGEDCOM RSG 2100 专门适用于在恶劣和苛刻的工业环境中可靠运行。

 

该款产品专门适用于任务关键型控制应用的以太网。可靠硬件设计和嵌入式可靠操作系统(ROS®)意味着 RSG2100 可提供改进的系统可靠性以及先进的网络安全和网络化功能。

RUGGEDCOM RSG2100P

当考虑耐用性、可用性和性能可靠性时,请考虑选择 RUGGEDCOM RSG2100P。19 端口交换机,支持以太网供电(PoE),采用 3 模块化千兆位上行端口和 128 位加密。

 

这款实用级、全网管型模块化交换机专门适用于在恶劣和苛刻的工业环境中可靠运行:

  • 标配 4 x 10/100BaseTX 802.3af(PoE)兼容以太网端口
  • 提供模块化灵活性,可选配 15 个额外以太网端口,包括 10BaseFL/100BaseFX/1000BaseX 光纤端口和 10/100/1000BaseTX 铜缆端口组合
  • 支持多种光纤类型和连接器(ST、MTRJ、LC、SC),而不损失端口密度

多功能 RSG2100P 是一款理想的解决方案,可为无交流电源或本地提供电源成本过高的多台以太网设备(如 IP 电话、摄像机和无线接入点)供电和提供连接。

RUGGEDCOM RSG2200

实用级、全网管型模块化千兆以太网交换机:

  • 通过 1000BaseX 光纤和 10/100/1000BaseTX 铜缆端口组合,提供模块化灵活性
  • 可为与多种光纤连接器类型(SFP、GBIC、LC、SC)耦合的前或后安装连接器提供支持,而不损失端口密度
  • 可包装在可靠的镀锌钢外壳中,含工业级 DIN、面板或 19 英寸机架式选项

RSG2200 用途广泛,适用于任何应用,专门设计用于在苛刻的工业环境中可靠运行。

RUGGEDCOM RSG2300

RUGGEDCOM RSG2300 是一款实用级、全网管型 32 端口以太网交换机,配备有 4 模块化千兆位上行端口。通过 10BaseFL/100BaseFX/1000BaseX 光纤和 10/100/1000BaseTX 铜缆端口组合,提供模块化灵活性。

 

可选的前或后安装连接器使 RSG2300 具有高度的通用性,适用于任何应用。还可支持多个光纤连接器(ST、MTRJ、LC、SC),而不损失端口密度。

RUGGEDCOM RSG2300P

实用级、全网管型 RUGGEDCOM RSG2300P 是一款支持 PoE 的模块化以太网交换机。专门适用于在恶劣和苛刻的工业环境中可靠运行:

  • 标配 2 x 10/100BaseTX 802.3af(PoE)兼容以太网端口,以及可选的 2 PoE 端口
  • 提供模块化灵活性,可选配 6 个额外以太网端口,包括 10BaseFL/100BaseFX/1000BaseX 光纤和 10/100/1000BaseTX 铜缆端口组合
  • 支持多种光纤类型和连接器(ST、MTRJ、LC、SC),而不损失端口密度

多功能 RSG2300P 是一款理想的解决方案,可为无交流电源或本地提供电源成本过高的多台以太网设备(如 IP 电话、摄像机和无线接入点)供电和提供连接。

产品一览

 
RSG2100
RSG2100P
RSG2200
RSG2300
RSG2300P
说明
19 端口网管型以太网交换机,含带千兆位上行链路和可配置模块
19 端口网管型 PoE 以太网交换机,含带千兆位上行链路和可配置模块
9 端口网管型千兆以太网交换机,含带可配置模块 
32 端口网管型以太网交换机,含带千兆位上行链路
32 端口网管型千兆以太网交换机,含带千兆上行链路
可配置模块
10
10
5
4
4
快速以太网端口
16(铜缆和/或光纤)
15(铜缆和/或光纤)
-
24 x 铜缆端口/可选 8 x 光纤
24 x 铜缆端口/可选 8 x 光纤
千兆端口
3(铜缆和/或光纤)
3(铜缆和/或光纤)
9(铜缆和/或光纤)
可选 4(铜缆和/或光纤)
3(铜缆和/或光纤)
以太网供电(PoE)
-
4 PoE
-
-
4 PoE
运行温度范围
–40°C 至 +85°C
–40°C 至 +85°C
–40°C 至 +85°C
–40°C 至 +85°C
–40°C 至 +85°C
电源
24 VDC、48 VDC 或 HI 
24 VDC、48 VDC 或 HI
24 VDC、48 VDC 或 HI 
24 VDC、48 VDC 或 HI 
24 VDC、48 VDC 或 HI
了解更多技术数据或配置产品

访问工业商城

符合行业要求的技术

如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。

更多信息

必需的知识和支持

详细了解西门子提供的所有项目 — 从 RUGGEDCOM 产品信息到支持和服务。
面向工业网络的专业服务

面向工业网络的专业服务

当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得优秀的工业通信网络。直接与我们和西门子认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。

工业网络教育

工业网络教育

是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。 

保修信息

了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。 

客户案例

成熟技术

长久以来,RUGGEDCOM 产品在世界各地的极端条件应用中都表现出色。请继续阅读,了解更多信息。
是否想了解更多信息?

了解其他案例研究

联系方式

恶劣环境下的可靠通信设备

如需了解更多关于 RUGGEDCOM 的信息,请联系西门子专家,西门子专家很乐意为您提供帮助。

您是否想要了解更多?

立即联系我们