RUGGEDCOM RSG2488

现场可升级,坚固耐用,可在恶劣环境中提供可靠性

考虑到灵活性和便捷性,RUGGEDCOM RSG2488 在整个生命周期内提供优化的网络可用性和成本节约。

搜索适合您需求的产品

RUGGEDCOM 选型网址

概述

恶劣环境下的可靠通信

专为无比恶劣的环境设计并经过检测,RUGGEDCOM 产品在关键任务应用中可达到并超过公认的行业性能标准。
RUGGEDCOM RSG2488

创新、灵活、可靠

RUGGEDCOM RSG2488 是一款实用级、非分段二层交换机,具有 28 个千兆端口和热插拔双冗余电源。

许多方面具有创新性 

RUGGEDCOM RSG2488 采用创新设计,可减少机架空间需求,降低备用成本,并极大限度地缩短维修时间,无需日常维护和单独的定时布线。
 

模块化结构灵活地提供 28 个非分段端口,可配置 10/100/1000TX 铜缆、100FX 或 1000SX 光纤。U 型外形和垂直装载设计为用户提供了高效实施、维护和扩展宽带局域网所需的灵活性和便捷性。
 

适于在可靠操作系统(ROS®)上运行,还可提供精确计时、计时转换、通用电源选项以及网络安全和管理工具。

了解更多技术数据或配置产品

访问工业商城

符合行业要求的技术

如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。

更多信息

必需的知识和支持

详细了解西门子提供的所有项目 — 从 RUGGEDCOM 产品信息到支持和服务。
面向工业网络的专业服务

面向工业网络的专业服务

当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得出色的工业通信网络。直接与我们和西门子认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。

工业网络教育

工业网络教育

是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。 

保修信息

了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。 

客户案例

成熟技术

长久以来,RUGGEDCOM 产品在世界各地的极端条件应用中都表现出色。请继续阅读,了解更多信息。
是否想了解更多信息?

了解其他案例研究

联系方式

恶劣环境下的可靠通信设备

如需了解更多关于 RUGGEDCOM 的信息,请联系西门子专家,西门子专家很乐意为您提供帮助。

您是否想要了解更多?

立即联系我们