RUGGEDCOM RST2228 & RST2228P

两款功能强大的高端口密度交换机,含带 10 千兆位上行链路
非常适合于电力、运输、石油和天然气以及其他行业的高端口密度应用。
数字变电站的可靠通信
RUGGEDCOM RST2228 和 RUGGEDCOM RST2228P 是现场模块化型 19 英寸二层机架交换机,含带 10 千兆位/秒上行链路,支持 IEEE 1588,可选以太网供电。
前端装载、现场可更换的模块化设计,增强了交换机的可维护性和可升级性,因为更换交换机模块时无需从机架上卸下机箱。
这种独特的设计也使交换机能够经得起未来的考验,因为最初可以部署千兆位上行链路 SFP 和 100 Mbps 局域网端口,随后,随着您的数据通信需求的增加而升级到 10 千兆位上行链路和千兆位局域网端口。
设计 Zero Packet Loss™ 网络,从未如此简单
借助 RUGGEDCOM RMM2972-2RNA,在您的网络中采用 Zero Packet Loss™ 来实现零时恢复非常容易。
适用于 RUGGEDCOM RST2228 和 RST2228P 交换机的线路模块配备有 PRP/HSR 端口 A&B,支持 1000 兆位/秒速度。RST2228(具有 RMM2972-2RNA 功能)用作 PRP/HSR 冗余箱(RedBox),可支持 24 个传统 SAN(单连接节点)设备。借助这两种模块,可用作 QuadBox,将两个 HSR 环网连接在一起。还支持不同冗余拓扑结构之间的耦合。
该模块可消除由于单点故障导致的网络停机,从而为现代数字变电站应用提供高度的可靠性和可用性,符合 IEC 61850 标准的要求。