RUGGEDCOM RMC 系列

RUGGEDCOM RS900 Family

弥补间隙

西门子的 RUGGEDCOM 系列 RMC 介质转换器用于弥补不同类型的网段、不同速度与协议之间的间隙。这样就降低了安装和组态成本。.  

搜索适合您需求的产品

RUGGEDCOM 选择器

概述

恶劣环境下的可靠通信

专为无比恶劣的环境设计并经过检测,RUGGEDCOM 产品在关键任务应用中可达到并超过公认的行业性能标准。
RUGGEDCOM RMC 系列

降低了安装和组态成本

该系列 RUGGEDCOM 介质转换器虽然小巧但功能强大,弥补了不同类型的网段、协议和速度之间的间隙。

RUGGEDCOM RMC

RUGGEDCOM RMC 是一种实用级光纤介质转换器,是专门为了在恶劣环境中运行而设计的,例如在电力变电站和工厂车间中那样的环境中。RUGGEDCOM RMC 提供工业强度的以太网铜缆到光纤介质转换,可通过单模或多模光纤实现 10BaseT 到 10BaseFL 和 100BaseTX 到 100BaseFX 转换。

RUGGEDCOM RMC20

RUGGEDCOM RMC20 是一种独立于协议的实用级串口到光纤及串口标准转换器,可满足所有串行通信要求。RMC20 提供了众多功能,允许 RS485、RS422 或 RS232 设备或网络通过安全、抗噪声和光隔离的光纤电缆进行长距离通信,并将 RS232 转换为 RS485 或 RS422 串口标准。

RMC20 还经过专门设计,可在重要任务的实时控制应用中实现多年免维护运行。

RUGGEDCOM RMC30

RUGGEDCOM RMC30 是一种实用级 2 端口串口到以太网服务器,其经过专门设计,可在恶劣的工业环境中运行。

经由一个坚固的螺钉固定端子排,可同时利用 RS232 端口和 RS485/422 端口。10Base-T 以太网端口支持自动协商和自动交叉检测,简化了电缆布线。由于可使用内置的 Web 或 Telnet 服务器进行基于网络的简单、直观组态,设置十分容易。

RUGGEDCOM RMC40

RUGGEDCOM RMC40 是一种 4 端口非网管型以太网交换机,可提供铜缆到光纤介质转换以及 10Mbit/s 到 100Mbit/s 速度转换。RMC40 不仅可替代传统的铜缆到光纤介质转换器使用,还能够将将传输速度从 10Mbit/s 转换到 100Mbit/s。通过双光缆布线,可轻松地将具有以太网功能的设备进行菊花链式连接。对于要求十分苛刻的系统,可为仅提供单一 10/100TX 端口的设备创建一个双冗余光纤连接。

RUGGEDCOM RMC41

RUGGEDCOM RMC41 是一种 2 端口非网管型以太网交换机,可提供铜缆到光纤介质转换以及 10Mbit/s 到 100Mbit/s 速度转换。由于光纤的多用性和广泛类型,RMC41 可在各种应用中使用。它可替代传统的铜缆到光纤介质转换器使用,还能够将传输速度从 10Mbit/s 转换到 100Mbit/s。

产品一览

 
RMC
RMC20
RMC30
RMC40
RMC41
描述

描述

以太网介质转换器(铜缆到光纤)

串口介质转换器(铜缆到光纤)
2 端口串口设备服务器
4 端口以太网介质和速度转换器
2 端口以太网介质和速度转换器
介质转换
10BASE-T 到 10BASE-FL 或 100BASE-TX 到 100BASE-FX
RS485/RS422/RS232 转换到多模光纤(或相反方向)
RS232/RS422/485 串口到 IP 转换


提供介质和速度转换

10/100BASE-TX 到 100BASE-FX 或 10/100BASE-TX

10/100BASE-TX 到 100BASE-FX 转换器
工作温度范围
  -40°C 到 +85°C
  -40°C 到 +85°C
  -40°C 到 +85°C
  -40°C 到 +85°C
  -40°C 到 +85°C
电源
24 VDC、48 VDC 或 HI
24 VDC、48 VDC 或 HI
24 VDC、48 VDC 或 HI
24 VDC、48 VDC 或 HI
24 VDC、48 VDC 或 HI
找到更多技术数据或进行产品选型

参观工业产品网上商城

符合行业要求的技术

如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。

更多信息

必需的知识和支持

详细了解西门子提供的所有项目 — 从 RUGGEDCOM 产品信息到支持和服务。
面向工业网络的专业服务

面向工业网络的专业服务

当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得优秀的工业通信网络。直接与我们和我们的认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。 

工业网络教育

工业网络教育

是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。 

保修信息

了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。 

客户案例

成熟技术

日复一日,RUGGEDCOM 产品在全球范围的极端环境条件下连续无故障运行。请继续阅读以了解详情。
想了解更多?

了解其它客户案例

联系我们

适用于恶劣环境的坚固通信设备

关于 RUGGEDCOM 的更多信息,请联系西门子专家,他们将乐于为您提供帮助。

您是否想要了解更多信息?

立即联系我们