RUGGEDCOM RS910

RUGGEDCOM RS900 Family

智能连接

RUGGEDCOM RS910 是一种实用级串口设备服务器,其带有集成式全网管型以太网交换机,可使用不同通信协议来连接多个智能电子设备 (IED)。

搜索适合您需求的产品

RUGGEDCOM 选择器

概述

恶劣环境下的可靠通信

专为无比恶劣的环境设计并经过检测,RUGGEDCOM 产品在关键任务应用中可达到并超过公认的行业性能标准。
RUGGEDCOM RS910

获益于更少的设备

通过采用不同通信协议将多种类型的智能电子设备 (IED) 互连,RUGGEDCOM RS910 较大限度减少了所需设备的数目,降低了整体系统成本,并延长了现有旧式 IED 的寿命。

适合在恶劣环境条件下运行

RUGGEDCOM RS910 抗电磁干扰 (EMI) 和严重的电浪涌,满足并超过多种标准(如 IEEE 1613、IEC 61850-3 和 IEC 61800-3)的要求。

该串口设备服务器的工作温度范围为 –40 到 +85°C,在结合任何场所都可正常运行。该服务器运行紧固操作系统 (Rugged Operating System (ROS®)),可实现简单的即插即用式运行。

此产品还配有大量网络安全功能,包括多级用户密码、SSH/SSL 128 位加密以及基于 MAC 的端口安全性。 

找到更多技术数据或进行产品选型

参观工业产品网上商城

符合行业要求的技术

如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。

更多信息

随时随地提供所需知识与支持

详细了解西门子提供的所有内容 – 从 RUGGEDCOM 产品信息直至支持与服务。
面向工业网络的专业服务

面向工业网络的专业服务

当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得优秀的工业通信网络。直接与我们和西门子认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。 

工业网络教育

工业网络教育

是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。 

保修信息

了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。 

联系我们

适用于恶劣环境的坚固通信设备

关于 RUGGEDCOM 的更多信息,请联系西门子专家,他们将乐于为您提供帮助。

您是否想要了解更多信息?

立即联系我们