RUGGEDCOM EXPLORER

RUGGEDCOM CROSSBOW

毫无问题地搜索和配置您的 ROS 设备

通过内置的文件传输功能,从便捷控制台轻松上传和下载文件和固件。

搜索适合您需求的产品

RUGGEDCOM 选型网址

RUGGEDCOM EXPLORER

强大的设备搜索和配置软件

使用 RUGGEDCOM EXPLORER 搜索和配置新的 ROS 设备。从资产报告和网络调试到批量配置和诊断数据检索,该款功能强大的工具提供一系列功能。

为您所有的 ROS 设备提供统一控制台

RUGGEDCOM EXPLORER 可在任何基于局域网的 MS Windows PC 上运行,无需将串行电缆连接到任何 RUGGEDCOM ROS 设备。并提供:

  • 在局域网上搜索和配置新的和现有 RUGGEDCOM ROS 设备的能力
  • 直观的 GUI,显示所有的 ROS 设备,并直观地识别重复的 IP 地址
  • 自动配置和重新配置一台或多台 ROS 设备
  • 批量固件升级和文件备份
  • 对一台或多台设备进行单步诊断数据检索
了解更多技术数据或配置产品

访问工业商城

RUGGEDCOM 优势

恶劣环境下的可靠通信

专为无比恶劣的环境设计并经过检测,RUGGEDCOM 产品在关键任务应用中可达到并超过公认的行业性能标准。

符合行业要求的技术

如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。

更多信息

必需的知识和支持

详细了解西门子提供的所有项目 — 从 RUGGEDCOM 产品信息到支持和服务。
面向工业网络的专业服务

面向工业网络的专业服务

当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得优秀的工业通信网络。直接与我们和我们的认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。

工业网络教育

工业网络教育

是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。 

保修信息

了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。 

联系方式

恶劣环境下的可靠通信设备

如需了解更多关于 RUGGEDCOM 的信息,请联系我们的专家,我们的专家很乐意为您提供帮助。

您是否想要了解更多?

立即联系我们