RUGGEDCOM RM1224

RUGGEDCOM RM1224 Keyvisual

带宽更佳,通信更便捷

这款移动无线路由器非常适合提供远程数据通信,提供 4G LTE 连接,并且可自动回退至 3G UMTS 或 EVDO 蜂窝网络。

搜索适合您需求的产品

RUGGEDCOM 选择器

概述

恶劣环境下的可靠通信

专为无比恶劣的环境设计并经过检测,RUGGEDCOM 产品在关键任务应用中可达到并超过公认的行业性能标准。
RUGGEDCOM RM1224

一台无线路由器即可满足许多应用需求

由于高带宽和出色的性能,该款无线路由器提供多种应用,例如,将远程变电站和馈线设备集成到铁路和交通应用中,以及远程视频监控。

性能优越,通信更便捷


借助 RUGGEDCOM RM1224 路由器集成的 4 端口交换机,最多可连接四台以太网设备。两个天线连接(天线分集)意味着运营商可以使用多条接收和发射路径,从而提高信号质量和带宽。

 

RUGGEDCOM RM1224 配备有应用所需的数字 IO,还配备自己的冗余电源,用于短期故障时进行桥接。

了解更多技术数据或配置产品

访问工业商城

符合行业要求的技术

如同名称一样,RUGGEDCOM 解决方案非常可靠 — 在极端温度和长距离的高电磁干扰条件下可提供无错通信。了解 RUGGEDCOM 解决方案的检测步骤。了解特殊功能、符合国际标准的示例等。

更多信息

必需的知识和支持

详细了解西门子提供的所有项目 — 从 RUGGEDCOM 产品信息到支持和服务。
Professional Services for Industrial Networks

面向工业网络的专业服务

当您有我们一流的网络组件和强大的网络设计专业知识作为后盾时,您很容易获得优秀的工业通信网络。直接与我们和西门子认证解决方案合作伙伴合作,帮助开发适合您需求的网络解决方案。 

Industrial networks education

工业网络教育

是否需要内部专家?参加西门子工业网络培训计划,并获得符合国际工业以太网标准的后续认证。 

保修信息

了解 RUGGEDCOM 产品的一般销售条款和条件。 

联系方式

恶劣环境下的可靠通信设备

如需了解更多关于 RUGGEDCOM 的信息,请联系我们的专家,我们的专家很乐意为您提供帮助。

您是否想要了解更多?

立即联系我们