Roller conveyor in steel industry

为辊道输送机设备节省更多空间

尽管轧机上持续移动着大量货物,我们也可借助控制柜中具备更高灵活性的设备实现紧凑的驱动解决方案。
查看 SIRIUS 3RW55 软起动器的技术数据

西门子工业商城

SIRIUS 3RW55 软起动器在新的驱动解决方案中的多功能性

德国西北部杜伊斯堡的E.I.M.G,专注于特殊用途机器制造和设备工程。E.I.M.G的工程师与西门子的驱动技术专家共同开发了既节省空间、又具成本效益的驱动解决方案,适用于钢铁行业辊道输送机工作台的自动化设计。除SIRIUS接触器外,该方案还采用了SIRIUS安全继电器、电机起动器、SIRIUS 3RW55软起动器的产品组合。

这一方案有两大考量,首先是可将具有通信能力的设备集成到更高级别系统中,另一因素是它对空间的要求很低。

 

我们生产交换机,3RW55 的占用面积很小,这一点特别吸引人。与变频器相比,我们压缩30%左右的控制柜内空间。
—Dirk Bullmann,电气工程师,E.I.M.G总经理