紧凑型 SIRIUS 3RW40 软起动器可输出智能诊断数据
Emscher Aufbereitung 有限公司加工钢铁生产中所用的原煤。为了提高装置的可靠性,该公司利用了增强的诊断功能。在为十几条传送带配备新电机时,该公司的工程师选择了 SIRIUS 3RW40 软起动器。这些装置具有宝贵的技术特性,可向仪表与控制 (I&C) 提供与运行相关的重要信息。由于更多新的紧凑型装置与之前的装置相比占据的空间较小,他们能够在运行期间更换现有控制柜内的电机。在工厂可视化系统中,我们可获得有关新的传送带电机的重要诊断信息,这显著改善了装置运行。Michael Kluger,Emscher Aufbereitung 有限公司的副技术经理
SIRIUS 3RW40 软起动器如何助力传动带可靠运行?
3RW40 软起动器具有广泛的运行状况和故障监视功能。例如,LED 灯可指示不允许的跳闸时间、电源故障、负载丢失、热过载或装置故障。这些诊断信息可经由输出继电器传送到控制系统。尽可能让传送带保持无故障运行十分重要,这样我们就能及时检测到生产运行中的可能变化和即将发生的中断Michael Kluger,Emscher Aufbereitung 有限公司的副技术经理
通过具体设置起动电压和加速期间的电流限制,传送设备能够以一种对系统友好的方式运行。由于晶闸管提供的内在装置保护,还可以避免对电源装置产生影响。集成的电机热过载保护,无需附加过载继电器即可为电机提供保护。
在 Emser,每台软起动器都配有一个 3NP1 熔断器式负荷隔离开关。这种配合类型2 的负载馈电装置配置极为安全,可确保装置在短路后迅速恢复运行。只需更换熔断器,而不用更换装置本身。