状态检测,确保操作可靠性

整个工厂的故障会导致严重的生产中断,3RW5系列软起动器的综合电流测量功能可以起到预防作用,确保人们可以及时预知这些问题。

决定性优势:集成电流测量功能

决定性优势:集成电流测量功能

位于德国韦格贝格的一家创意工厂INperfektion GmbH,为各行各业开发电子技术自动化解决方案。他们最近的一个项目是为德国伊泽隆的Tilgert Walzwerksmaschinenbau GmbH公司装备一条长约80米的轧钢装订和包装线。

这个项目的核心部件是两台西门子新型SIRIUS 3RW52软起动器,可控制中央液压系统中两台输出功率为45千瓦的液压泵。

正如INperfektion的项目工程经理Tom Otto所说:

“集成的电流测量功能是这些产品相对于其他解决方案的决定性优势。在设备显示屏上,操作人员可以直接读取数值,并通过模拟输出发送到控制系统。”

这为操作人员提供了有关液压系统状况的宝贵信息,提高了可用性,并有助于节省运行成本。

我们通过集成在软起动器中的电流测量功能得到了有关泵状态的重要结论。
Tom Otto, 项目经理 INperfektion GmbH

3RW52软起动器的综合电流测量功能

通用性能系列的新型SIRIUS 3RW52软起动器通过其三相电机控制测量L1、L2和L3的电流平均相电流。

利用集成的电流测量功能,可以显示设定额定电流的0到700%范围内可能发生的电流。该值显示在相应的HMI(操作单元)上,可作为显示器或操作键盘使用。

正如INperfektion的项目工程经理Tom Otto所说:

“因此,操作人员可以直接读取中央液压系统的变化,并启动相应的操作。”

新型3RW5系列软起动器集成的电流测量功能不仅是其应用中必要的附加功能,而且还可以节省时间和成本,为用户提供了附加价值,且不需要额外的费用。