模块化解决方案 兼顾简单与复杂的安全概念:
GKD - Gebr. Küfferath AG,一家为工业和建筑应用提供高品质金属网和塑料网的制造商,其位于杜伦的总部配备几百台织机,还包含部分自主研发的设备。
该公司正在逐步对生产车间的安全技术进行现代化改造,以便能够按照EN ISO 13849标准实现更多的安全功能。其关键在于,每个应用都需要一个集成的解决方案——无论大小。GKD的负责人已经找到了这个解决方案:灵活的SIRIUS 3SK2安全继电器和模块化的SIRIUS 3RK3安全系统。
在传统安全技术的基础上,为每一个应用或每一个回溯性的系统扩展提供一个高效和高性价比的解决方案,是我们项目中的一个关键点。——路德维希-约翰恩 GKD的电气运维主管
使设备更安全
西门子安全继电器的模块化功能符合EN ISO 13849标准,安全性更高。这些产品为现有的系统和应用及将来的扩展提供了一个高效及高成本收益的解决方案。GKD的应用实例同样展示了SIRIUS安全产品可应用于哪些情况。
西门子安全继电器在GKD的应用
得益于SIRIUS Safety ES软件,灵活、集成的完整安全系统是GKD的一大优势,也使得SIRIUS 3SK和3RK3设备的配置、编程和可视化更加轻松。软件中的光障或位置开关配备独有的功能块。如特定的工作步骤需要延迟起动或避免急停,可在SIRIUS 3SK2的软件中存储ON-或OFF-延迟设置。
除此之外,该软件还可以快速确认设备即时状态。通过USB端口连接笔记本/平板电脑和3SK2,即使是在调试开始前,设备状态也可被轻松读出。
最近,SIRIUS ACT 信令类产品因其IP69的高防护等级设计和出色的抗介质能力,使得GKD也开始选用SIRIUS ACT信令产品。此外,SIRIUS 3SE5限位开关可以灵活地连接到安全系统,在安全门等环节,保障整个生产过程。
Header image: © GKD – Gebr. Küfferath AG