SIRIUS ACT

见证卓越 – 按钮指示灯产品

功能强大的机器设备需要采用强有力的按钮指示灯产品。SIRIUS ACT 提供了独一无二、设计精致的按钮、指示灯和开关,完美体现了精美样式、智能功能和坚固性。

从 2019 年 10 开始,西门子上一代按钮指示灯产品系列将不再供应。

立即切换到<br>SIRIUS ACT 产品

产品信息

见证卓越

现代设计

性能决定一切 - 四种不同设计形式

扁形及圆形金属和塑料元件既有出色的功能,又有优美的外观。新型 SIRIUS ACT 按钮针对每种应用、用户偏好和预算提供了适宜解决方案。通过按钮、开关和指示灯,可实现完全不同的系统设计:从四种不同设计形式中进行选择,并组合使用各种选件:

易于使用

性能决定一切 … 安装迅速

新型 SIRIUS ACT 按钮指示灯产品易于操作和安装。这些按钮与指示灯具有创新的紧固安装设计,用一只手即可轻松安装。SIRIUS ACT 的操作十分简便,这又进一步降低了错误安装的可能性。

极为坚固耐用

见证卓越 … 坚固耐用,性能可靠

新型 SIRIUS ACT 按钮指示灯产品满足所有要求。即使处于粉尘和高压喷水环境中,这些产品也能正常使用。甚至在油污、碱性溶液和极端环境条件下,也能可靠运行。因此,SIRIUS ACT 是适用于众多应用的完美解决方案。

灵活通讯

面向现场和控制柜的通讯解决方案

借助于 SIRIUS ACT 提供的各种通讯接口选件,可以方便地将按钮和指示灯、HMI 触摸屏和工业 PC 进行组合,这意味着无需进行大量接线和工程组态,即可建立复杂输入站。通过集成到 TIA Portal 中,可以显示这些通讯方式,以便更好地与硬件相协调,从而简化并加快硬件配置。其它优点包括:统一的数据管理(智能系统);硬件组态直观,节省时间;故障诊断更加快速,停运时间缩短。通过选项处理功能,可以设计出灵活的系统并单独进行调整,即使在持续运行期间也如此。

在西门子工业产品网上商城中订购…

相关 SIRIUS ACT 产品

下载和支持

更多信息

在这里,您可以快速方便地找到有关 SIRIUS ACT 产品的广泛支持

切换到 3SU1

立即转为 SIRIUS ACT 产品

从 2019 年 10 开始,西门子上一代按钮指示灯产品系列将不再供应。 不要犹豫,请在 2018 年 10 月之前移植到新的 SIRIUS ACT 产品,因为 3SB1、3SB3 和 3SF5 按钮和指示灯产品的淘汰期已开始。从 2019 年 10 月开始,这些产品将不再供应。

只需从 3SB1、3SB3 和 3SF5 转而使用 SIRIUS ACT。

立即转为<br>SIRIUS ACT 产品